Křídlové matice mají úchyt, který umožňuje snadnou a rychlou montáž a demontáž bez použití nářadí.
Produktová řada: SR1956
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková výška | Rozpětí křídel | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0995 Kč - 3,8266 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4,8387 Kč - 6,4562 Kč | 890 Skladem |
M10 x 1.5
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 2,7112 Kč - 3,3473 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
| 3,7238 Kč - 4,5974 Kč | 500 Skladem |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,0121 Kč - 2,4839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,1825 Kč - 3,929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
| 5,6335 Kč - 5,6335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,5081 Kč - 10,04 Kč | 10 Skladem |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,5081 Kč - 10,04 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,3407 Kč - 5,3407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8,534 Kč - 8,534 Kč | 1000 Skladem |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 12,9963 Kč - 21,112 Kč | 270 Skladem |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 2,4682 Kč - 4,5198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,6335 Kč - 5,6335 Kč | 595 Skladem |
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,5081 Kč - 10,04 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5171 Kč - 3,1077 Kč | 9500 Skladem |
M4 x 0.7
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 2,8673 Kč - 3,5399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 3,155 Kč - 3,8953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 9,9504 Kč - 12,2844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12 x 1.75
|
0.888 in
22.56 mm
|
0.557 in
14.15 mm
|
||
| 5,6475 Kč - 16,9286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm