Menu Vyhledávání

Matice křídlové M6 x 1.0 16.0 mm 27.7 mm polyamid 6.6 přírodní

This natural Nylon wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation.
Nové objednací číslo:

10327463

Staré objednací číslo:

06M060100WN

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 3,6461 Kč
2500 - 9999 3,2816 Kč
10000 + 2,9533 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 823,05 Kč

500 x 3,6461 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr základny 14.2 mm
Celková výška 16.0 mm
Rozpětí křídel 27.7 mm
Velikost závitu M6 x 1.0
Průměr roztečné kružnice 1.0 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Normy REACH, RoHS, UL
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 06M060100WN nahrazuje:

Matice křídlové M6 22.0 mm 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní
Nové objednací číslo: 10060346
Staré objednací číslo: 0500040000VR

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás