Kloboukové matice jsou ideální k zakrytí a ochraně vyčnívajících šroubů.
Produktová řada: SR1955
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Barva | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5158 Kč - 2,7954 Kč | 28990 Skladem |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10060728 | 3,1059 Kč - 3,451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 10060797 | 8,0739 Kč - 8,0739 Kč | 1600 Skladem |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
černá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 39,4769 Kč - 39,4769 Kč | 600 Skladem |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 4,8945 Kč - 8,9105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,8326 Kč - 5,8326 Kč | 300 Skladem |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 7,8647 Kč - 7,8647 Kč | 6609 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,771 Kč - 8,771 Kč | 6169 Skladem |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,03 Kč - 5,5778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
přírodní
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,0538 Kč - 3,0538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
přírodní
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,8607 Kč - 6,8607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
přírodní
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5,3407 Kč - 5,3407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
přírodní
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,2032 Kč - 2,2032 Kč | 90086 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,257 Kč - 5,257 Kč | 5000 Skladem |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
přírodní
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,7092 Kč - 5,1594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
přírodní
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 10,8488 Kč - 17,6398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
přírodní
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,3646 Kč - 6,024 Kč | 25 Skladem |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,4343 Kč - 6,1495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,9223 Kč - 3,6078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
0.330 in
8.4 mm
|
přírodní
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 3,1814 Kč - 4,779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm