Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kloboukové matice jsou ideální k zakrytí a ochraně vyčnívajících šroubů.
Produktová řada: SR1955
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Barva | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,01 Kč - 3,716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
0.330 in
8.4 mm
|
přírodní
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 2,5422 Kč - 3,3752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
přírodní
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,4237 Kč - 5,9031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
přírodní
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,6427 Kč - 3,5332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,8377 Kč - 3,5032 Kč | 498 Skladem |
5/16-18
|
0.500 in
12.7 mm
|
přírodní
|
0.530 in
13.5 mm
|
||
| 4,4956 Kč - 6,2047 Kč | 1000 Skladem |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 11,1742 Kč - 18,169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,0414 Kč - 9,1778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,018 Kč - 11,0019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
přírodní
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,7111 Kč - 28,0076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 12,7111 Kč - 28,0076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
přírodní
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5,0908 Kč - 6,5064 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,018 Kč - 11,0019 Kč | 100 Skladem |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
černá
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,6139 Kč - 3,4901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,5009 Kč - 5,5009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
přírodní
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,2692 Kč - 2,2692 Kč | 69086 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10060728 | 3,1991 Kč - 3,5545 Kč | 2800 Skladem |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 2,5913 Kč - 2,8792 Kč | 11990 Skladem |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,4147 Kč - 5,4147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
přírodní
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,8205 Kč - 5,3142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
přírodní
|
0.256 in
6.5 mm