Menu Vyhledávání

Matice kloboukové M4 x 0.7 7.0 mm 8.0 mm polyamid 6.6

These Nylon 6/6 Cap Nuts have an overall height of 8.0 mm | 0.315 in and a thread size of M4
Nové objednací číslo:

10325476

Staré objednací číslo:

05M040070CN

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,3752 Kč
5000 - 9999 2,8869 Kč
10000 + 2,5422 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 375,20 Kč

1000 x 3,3752 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 7.0 mm
Velikost závitu M4 x 0.7
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790
Tvar matice Vypouklé s uzamykatelnou vložkou
Profil matice šestihran

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás