Malé kuličkové dopravní jednotky jsou vhodné například pro měřicí zařízení, vodicí prvky pro krátký lineární pohyb (například kluzné dráhy fotokopírek), dopravu materiálu v čistých prostorách a miniaturní mechanismy. Všechny se upevňují pomocí šroubů z nerezavějící oceli a jsou k dispozici s rovnou nebo zkosenou horní částí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kuličky | Výška těla | Velikost závitu | Průměr těla | Nosnost s koulí nahoře | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 152,797 Kč - 2 420,6836 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
22 lbs
10.0 kg
|
|||||
527,2443 Kč - 706,519 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
33.1 lbs
15.0 kg
|
|||||
494,0389 Kč - 662,0206 Kč | 110 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
22 lbs
10.0 kg
|
|||||
719,4366 Kč - 2 024,4926 Kč | 13 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
|||||
484,9913 Kč - 1 364,8998 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
|||||
847,2257 Kč - 1 135,2697 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
66.1 lbs
30.0 kg
|
|||||
461,8505 Kč - 618,8695 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
11 lbs
5.0 kg
|
|||||
574,5428 Kč - 1 616,6916 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
66.1 lbs
30.0 kg
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku