10191682
1219433
Množství | Jednotková cena |
---|---|
4 - 59 | 69,4716 Kč |
60 + | 61,6209 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Height | 7.0 mm |
---|---|
Overall Height | 0.276 in |
Maximum Operating Temperature | 180 °C |
Maximum Operating Temperature | 356 °F |
Thread Size | M5 |
Overall Diameter | 32.0 mm |
Overall Diameter | 1.26 in |
Pull Force | 7.0 kg |
Pull Force | 7.0 kg |
Magnet Material | Ferrite |
Shape | Cylindrical |
Coating | Chrome Plated |
Commodity Code | 8505199030 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku