Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Poniklovaný povrch neodymových magnetů chrání křehký magnetický materiál a zabraňuje korozi v miniaturním prostředí. Niklové provedení je dostupné v různých tvarech a velikostech. Tento sortiment zahrnuje také černě práškované kulaté magnety, které mají navzdory malým rozměrům mimořádnou magnetickou sílu..
Produktová řada: SR2332, SR2335
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Upínací síla | Tvar | Polarita | Celková velikost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,5717 Kč - 58,5717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 103,2115 Kč - 117,1701 Kč | 46 Skladem |
1.5 kg
1.5 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 10389652 | 29,6593 Kč - 93,8982 Kč | 400 Skladem |
0.3 kg
0.3 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
| 25,0201 Kč - 27,4474 Kč | 75 Skladem |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 82,3711 Kč - 91,7123 Kč | 485 Skladem |
1.5 kg
1.5 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 71,3338 Kč - 82,7472 Kč | 100 Skladem |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 173,9057 Kč - 358,2335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 kg
2.5 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| 35,7347 Kč - 39,699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 42,8732 Kč - 47,656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 21,4294 Kč - 23,8424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 20,7543 Kč - 22,8834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 9,3323 Kč - 10,7195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 34,5426 Kč - 38,9808 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.2 kg
2.2 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 27,5623 Kč - 31,0668 Kč | 2360 Skladem |
0.8 kg
0.8 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 13,4867 Kč - 15,2246 Kč | 2880 Skladem |
0.5 kg
0.5 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 23,2247 Kč - 26,1834 Kč | 1020 Skladem |
1.3 kg
1.3 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 50,2413 Kč - 56,6472 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.4 kg
3.4 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
18.0 mm
18.0 mm
|
||
| 18,3413 Kč - 20,7112 Kč | 2875 Skladem |
1.0 kg
1.0 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 27,5623 Kč - 31,0668 Kč | 110 Skladem |
1.2 kg
1.2 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 100,9853 Kč - 113,8688 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5 kg
5.5 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm