Menu Vyhledávání

Magnety válcové a diskové Neodymový Sever a jih 6.0 mm 1.7 kg

Neo magnety se využívají pro elegantní uchycení nebo modulární systémy k prezentaci reklamních materiálů. Lze je vložit do vyvrtaných otvorů nebo nalepit. Vhodné na připevnění předmětů ke stropním lištám.
Nové objednací číslo:

10389577

Staré objednací číslo:

493186

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 10,7195 Kč
1000 + 9,3323 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 071,95 Kč

100 x 10,7195 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 3.0 mm
Celková velikost 6.0 mm
Tvar Válcové
Upínací síla 1.7 kg
Materiál magnetu Neodymový
Polarita Sever a jih
Celní nomenklatura 8505111065

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás