Díky vysoké koercitivitě jsou feritové magnety vhodné pro celou řadu použití. Tyto kruhové kotouče jsou zmagnetovány s oběma póly na každé straně. Lze je využít pro jazýčkové kontakty, jako závěsné magnety, v upevňovacích zařízeních, bezpečnostních systémech, audiovizuálních systémech a pro mnoho dalších účelů. Sortiment obsahuje dva druhy: standardní kotoučový tvar a prstenec se zapuštěným otvorem o průměru 5 mm.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Upínací síla | Grade | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
5,9053 Kč - 6,8502 Kč | 648 Skladem |
0.6 kg
0.6 kg
|
C5
|
||
3,6674 Kč - 4,1415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4 kg
0.4 kg
|
C5
|
||
2,6216 Kč - 2,9562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.3 kg
0.3 kg
|
C5
|
||
34,0804 Kč - 38,4311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6 kg
0.6 kg
|
C5