Zapuštěná madla s otvory pro šrouby lze namontovat do dvířek nebo desek pomocí montážních šroubů. Zapuštěná montáž je ideální do míst, kde by vystupující madlo omezilo funkčnost, nebo tam, kde není dostatek prostoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Materiál | Provedení rukojeti | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
232,0795 Kč - 257,8664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.236 in
133.0 mm
|
černá
|
PA6 GF
|
Zapuštěné
|
||
202,7475 Kč - 225,2749 Kč | 40 Skladem |
4.016 in
102.0 mm
|
šedá
|
ABS
|
Zapuštěné
|
||
255,4618 Kč - 283,8466 Kč | 80 Skladem |
5.157 in
131.0 mm
|
černá
|
ABS
|
Zapuštěné
|
||
202,7475 Kč - 225,2749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.016 in
102.0 mm
|
černá
|
ABS
|
Zapuštěné
|
||
705,7661 Kč - 705,7661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.882 in
124.0 mm
|
šedá
|
ocel nerezavějící
|
Rukojeti sklopné
|
||
650,7275 Kč - 650,7275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.882 in
124.0 mm
|
šedá
|
ocel nerezavějící
|
Rukojeti sklopné
|
||
666,4585 Kč - 666,4585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.882 in
124.0 mm
|
šedá
|
ocel nerezavějící
|
Rukojeti sklopné
|
||
251,1829 Kč - 293,421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.157 in
131.0 mm
|
černá
|
ABS
|
Zapuštěné
|
||
205,1102 Kč - 239,5114 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.976 in
101.0 mm
|
šedá
|
ABS
|
Zapuštěné
|
||
769,5219 Kč - 769,5219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.882 in
124.0 mm
|
černá
|
ocel nerezavějící
|
Rukojeti sklopné
|
||
770,3382 Kč - 770,3382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.236 in
133.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
Zapuštěné
|
||
592,2153 Kč - 592,2153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.882 in
124.0 mm
|
šedá
|
ocel nerezavějící
|
Rukojeti sklopné
|
||
590,4586 Kč - 590,4586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.102 in
155.0 mm
|
šedá
|
ocel nerezavějící
|
rukojeť zapuštěná
|
||
1 282,2504 Kč - 1 282,2504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
černá
|
ocel nerezavějící
|
Rukojeti sklopné
|
||
1 235,9558 Kč - 1 235,9558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.693 in
170.0 mm
|
černá
|
ocel
|
Rukojeti sklopné
|
||
1 324,1732 Kč - 1 324,1732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.693 in
170.0 mm
|
černá
|
ocel nerezavějící
|
Rukojeti sklopné
|
||
311,832 Kč - 311,832 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5 in
127.0 mm
|
černá
|
ocel
|
rukojeť zapuštěná
|
||
373,8444 Kč - 373,8444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.102 in
155.0 mm
|
černá
|
ocel
|
rukojeť zapuštěná
|
||
1 127,6487 Kč - 1 127,6487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.693 in
170.0 mm
|
šedá
|
ocel
|
Rukojeti sklopné
|
||
1 243,8147 Kč - 1 243,8147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.693 in
170.0 mm
|
šedá
|
ocel nerezavějící
|
Rukojeti sklopné