Menu Vyhledávání

Madla oblouková – plastová

Skladem

Madla a rukojeti ve tvaru oblouku jsou lehké a nabízejí čistý povrch. Tento sortiment rukojetí zahrnuje mnoho různých velikostí a stylů, které se hodí pro širokou škálu aplikací, včetně elektrotechniky a strojírenství, výroby skříní a dalších. Slouží také v řadě dalších odvětví, jako je pohostinství, zdravotnictví, dopravní služby, výroba a další.

V nabídce jsou ergonomické modely a varianty, které jsou více zaměřené na oblasti použití s vysokou zátěží, jako jsou strojní aplikace. Tento široký výběr stylů a forem madel a rukojetí disponuje řadou vlastností, jako je odolnost proti nárazu, stabilita, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření – to znamená, že tento sortiment je velmi flexibilní a univerzální nejen v tom, jak se používá, ale také v tom, kde se používá.

  • Material: polyamid (PA), polyamid se skelným vláknem
  • Barva: černá, oranžová, šedá, zelená, žlutá, modrá, červená, bílá
  • Provedení s montáží zepředu nebo zezadu.
.

Produktová řada: SR5587, SR5586

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 47
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková délka Materiál rukojeti Způsob montáže Barva rukojeti Celková výška Koupit
117,4212 Kč - 130,468 Kč 646 Skladem
455,8072 Kč - 506,4524 Kč 36 Skladem
M5
140.0 mm
Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
černá
50.0 mm
117,4212 Kč - 130,468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
283,3033 Kč - 314,7815 Kč 280 Skladem
100,1663 Kč - 111,2959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72,5216 Kč - 72,5216 Kč 593 Skladem
M6
polyamid 6
Plain
černá
35.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
  • z/ze 3
Madlo průmyslové 28.5 mm

20338527

Cenové rozmezí
130,468 Kč - 117,4212 Kč

Skladové zásoby
646 Skladem
Parametry
  • Šířka základny
    6.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid 6
  • Typ
    2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Madlo průmyslové 120.0 mm M5 Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

20512798

Cenové rozmezí
506,4524 Kč - 455,8072 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celková délka
    140.0 mm
  • Barva
    černá
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
Madlo průmyslové 28.5 mm

20338534

Cenové rozmezí
130,468 Kč - 117,4212 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka základny
    6.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid 6
  • Typ
    3
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Madlo průmyslové

20338589

Cenové rozmezí
314,7815 Kč - 283,3033 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PPN
  • Typ
    2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Madlo průmyslové 28.5 mm

20338510

Cenové rozmezí
111,2959 Kč - 100,1663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka základny
    6.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid 6
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti navlékací 93.4 mm M6 polyamid 6 černá

20087883

Cenové rozmezí
72,5216 Kč - 72,5216 Kč

Skladové zásoby
593 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    93.4 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid 6
  • Způsob montáže
    Plain
Pull Handle

20338596


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PPN
  • Typ
    2
  • Celní nomenklatura
    3926909790