Menu Vyhledávání

Madla oblouková – plastová

Skladem

Madla a rukojeti ve tvaru oblouku jsou lehké a nabízejí čistý povrch. Tento sortiment rukojetí zahrnuje mnoho různých velikostí a stylů, které se hodí pro širokou škálu aplikací, včetně elektrotechniky a strojírenství, výroby skříní a dalších. Slouží také v řadě dalších odvětví, jako je pohostinství, zdravotnictví, dopravní služby, výroba a další.

V nabídce jsou ergonomické modely a varianty, které jsou více zaměřené na oblasti použití s vysokou zátěží, jako jsou strojní aplikace. Tento široký výběr stylů a forem madel a rukojetí disponuje řadou vlastností, jako je odolnost proti nárazu, stabilita, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření – to znamená, že tento sortiment je velmi flexibilní a univerzální nejen v tom, jak se používá, ale také v tom, kde se používá.

  • Material: polyamid (PA), polyamid se skelným vláknem
  • Barva: černá, oranžová, šedá, zelená, žlutá, modrá, červená, bílá
  • Provedení s montáží zepředu nebo zezadu.
.

Produktová řada: SR5587, SR5586

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 47
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková délka Materiál rukojeti Způsob montáže Barva rukojeti Celková výška Koupit
1,9661 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
17.0 mm
polyamid
Otvor
10.5 mm
142,7193 Kč - 177,9629 Kč 2 Skladem
Non Threaded
114.0 mm
PA GF
pomocí šroubů
šedá
33.0 mm
1,9243 Kč - 1,9243 Kč 200 Skladem
M6
15.0 mm
polyamid
Otvor
9.5 mm
1,8127 Kč - 1,8127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
15.0 mm
polyamid
Otvor
9.5 mm
8,3667 Kč - 8,3667 Kč 182 Skladem
M8
17.0 mm
polyamid
Otvor
10.5 mm
1,9243 Kč - 1,9243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
15.0 mm
polyamid
Otvor
9.5 mm
1,9661 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
17.0 mm
polyamid
Otvor
8.5 mm
1,9243 Kč - 1,9243 Kč 148 Skladem
M6
15.0 mm
polyamid
Otvor
9.5 mm
61,4117 Kč - 61,4117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
145.0 mm
polyamid
Plain
černá
40.0 mm
266,3086 Kč - 683,2704 Kč 66 Skladem
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
černá
41.0 mm
231,6188 Kč - 269,4503 Kč 258 Skladem
Non Threaded
112.4 mm
PPN
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
černá
25.0 mm
92,6893 Kč - 107,7912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
35.0 mm
polyamid 6
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
černá
27.0 mm
391,3674 Kč - 970,621 Kč 40 Skladem
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
černá
56.0 mm
168,3106 Kč - 186,8428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Non Threaded
114.0 mm
PA GF
pomocí šroubů
šedá
33.0 mm
140,8258 Kč - 170,8354 Kč 23 Skladem
M6
119.5 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
černá
35.0 mm
92,6893 Kč - 107,7912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
35.0 mm
polyamid 6
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
šedá
27.0 mm
166,0127 Kč - 426,4582 Kč 50 Skladem
Non Threaded
126.0 mm
PA GF
Push Fit
černá
43.0 mm
20060589 107,8052 Kč - 150,9273 Kč 309 Skladem
Non Threaded
polyamid 6
Plain
černá
40.0 mm
100,1663 Kč - 111,2959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
144,9745 Kč - 161,0828 Kč 473 Skladem
  • z/ze 3
Krytky šroubů a matic M8 10.5 mm 17.0 mm polyamid zelená

10260692

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    10.5 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
madlo můstkové 93.5 mm Non Threaded PA GF šedá

10187951

Cenové rozmezí
177,9629 Kč - 142,7193 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    74.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Celková délka
    114.0 mm
  • Barva rukojeti
    šedá
  • Materiál rukojeti
    PA GF
Krytky šroubů a matic M6 polyamid červená

10260562

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Krytky šroubů a matic M6 polyamid černá

10260593

Cenové rozmezí
1,8127 Kč - 1,8127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Krytky šroubů a matic M8 10.5 mm 17.0 mm polyamid šedá

10260708

Cenové rozmezí
8,3667 Kč - 8,3667 Kč

Skladové zásoby
182 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    10.5 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Krytky šroubů a matic M6 9.5 mm 15.0 mm polyamid bílá

10260609

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Krytky šroubů a matic M8 polyamid červená

10260647

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.5 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Krytky šroubů a matic M6 polyamid oranžová

10260630

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
148 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    oranžová
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Rukojeti navlékací 117.0 mm M6 polyamid černá

10260494

Cenové rozmezí
61,4117 Kč - 61,4117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    145.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková délka
    145.0 mm
  • Materiál tyčové koncovky
    polyamid
  • Barva rukojeti
    černá
Rukojeti navlékací 120.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 černá

10259160

Cenové rozmezí
683,2704 Kč - 266,3086 Kč

Skladové zásoby
66 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    120.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiál
    Glass Filled Nylon 6
Rukojeti navlékací 89.9 mm Non Threaded PPN černá

10273739

Cenové rozmezí
269,4503 Kč - 231,6188 Kč

Skladové zásoby
258 Skladem
Parametry
  • Šířka základny
    3.2 mm
  • Rozteč montážních otvorů
    89.9 mm
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celková délka
    112.4 mm
  • Barva rukojeti
    černá
Rukojeti navlékací 28.5 mm M2 polyamid 6 černá

10273708

Cenové rozmezí
107,7912 Kč - 92,6893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    28.5 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková délka
    35.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid 6
Rukojeti navlékací 132.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 černá

10259184

Cenové rozmezí
970,621 Kč - 391,3674 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    132.0 mm
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiál
    Glass Filled Nylon 6
madlo můstkové 93.5 mm Non Threaded PA GF šedá

10187968

Cenové rozmezí
186,8428 Kč - 168,3106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    74.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Celková délka
    114.0 mm
  • Barva rukojeti
    šedá
  • Materiál rukojeti
    PA GF
Rukojeti navlékací 93.4 mm M6 Glass Filled Nylon 6 černá

10260517

Cenové rozmezí
170,8354 Kč - 140,8258 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    119.5 mm
  • Rozteč montážních otvorů
    93.4 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Celková délka
    119.5 mm
  • Materiál tyčové koncovky
    polyamid
Rukojeti navlékací 28.5 mm M2 polyamid 6 šedá

10273692

Cenové rozmezí
107,7912 Kč - 92,6893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    28.5 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková délka
    35.0 mm
  • Barva rukojeti
    šedá
  • Materiál rukojeti
    polyamid 6
Madla šikmá 108.0 mm Non Threaded PA GF černá

10259153

Cenové rozmezí
426,4582 Kč - 166,0127 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    126.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
  • Celková délka
    126.0 mm
  • Materiál tyčové koncovky
    PA GF
  • Barva rukojeti
    černá
Madlo průmyslové 40.0 mm polyamid 6

20060589

Cenové rozmezí
150,9273 Kč - 107,8052 Kč

Skladové zásoby
309 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    122.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
Madlo průmyslové 28.5 mm

20338503

Cenové rozmezí
111,2959 Kč - 100,1663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka základny
    6.5 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál
    polyamid 6
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Madlo průmyslové

20338572

Cenové rozmezí
161,0828 Kč - 144,9745 Kč

Skladové zásoby
473 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PPN
  • Typ
    2
  • Celní nomenklatura
    3926300090