Tento sortiment madel a rukojetí má celokovovou konstrukci. Pravoúhlý tvar má zaoblená ramena a na jejich základně jsou montážní otvory se závitem. Jednodílná konstrukce je hladká, pevná a odolná. Tato madla a rukojeti sou vysoce kvalitním dokončovacím prvkem pro finální výrobek s možností montáže na zadní stranu nebo na stranu obsluhy.
Tyto rukojeti mají hezký design a ergonomický tvar písmene U, který působí čistým a úhledným dojmem. Lze je použít v různých odvětvích, např. u krytování strojů, skladovacích jednotek a přístupových panelů.
Každá rukojeť je dodávána s koncovými podložkami, krytkami, šrouby a podložkami – pokud jsou k dispozici.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč montážních otvorů | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Provedení rukojeti | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120,9869 Kč - 120,9869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
Zásuvky
|
||
| 162,6456 Kč - 162,6456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
Zásuvky
|
||
| 183,1579 Kč - 183,1579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
Zásuvky
|
||
| 168,4175 Kč - 168,4175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
Zásuvky
|
||
| 128,6741 Kč - 128,6741 Kč | 231 Skladem |
M5
|
3.465 in
88.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
Zásuvky
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
ocel nerezavějící
|
Otvor
|
Zásuvky
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
ocel nerezavějící
|
Otvor
|
Zásuvky
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
Zásuvky
|
|||
| 972,162 Kč - 972,162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole
|
trubkový
|
||
| 1 189,661 Kč - 1 189,661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole
|
trubkový
|
||
| 855,996 Kč - 855,996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
vnitřní závit; montáž zezadu
|
Nakloněný trubkový
|
||
| 931,1109 Kč - 931,1109 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
hliník
|
vnitřní závit; montáž zezadu
|
Nakloněný trubkový
|
||
| 959,0594 Kč - 959,0594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole
|
trubkový
|
||
| 1 165,1995 Kč - 1 165,1995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole
|
trubkový
|
||
| 847,2653 Kč - 847,2653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
vnitřní závit; montáž zezadu
|
Nakloněný trubkový
|
||
| 918,0084 Kč - 918,0084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
hliník
|
vnitřní závit; montáž zezadu
|
Nakloněný trubkový
|
||
| 1 027,2004 Kč - 1 027,2004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
hliník
|
vnitřní závit; montáž zezadu
|
Nakloněný trubkový
|
||
| 1 108,4308 Kč - 1 108,4308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
hliník
|
vnitřní závit; montáž zezadu
|
Nakloněný trubkový
|
||
| 1 585,3386 Kč - 1 585,3386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
hliník
|
vnitřní závit; montáž zezadu
|
Nakloněný trubkový
|
||
| 879,5857 Kč - 879,5857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole
|
trubkový