Menu Vyhledávání

Rukojeti oválné 500.0 mm M8 hliník

Madlo je celokovové. Pravoúhlý tvar v vnitřním závitem má zaoblená ramena s montážními otvory se závitem na jejich základně. Zajišťuje čistý a úhledný vzhled a lze použít na kryty strojních zařízení, u skladovacích jednotek a na přístupových panelech. Přírodní barva, vyrobeno z hliníku.
Nové objednací číslo:

10499313

Staré objednací číslo:

1504484

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 1 165,1995 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 165,20 Kč

1 x 1 165,1995 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení rukojeti trubkový
Velikost závitu M8
Materiál rukojeti hliník
Způsob montáže Threaded Hole
Celní nomenklatura 8302490091
Rozteč montážních otvorů 500.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás