Tento sortiment madel a rukojetí má celokovovou konstrukci. Pravoúhlý tvar má zaoblená ramena a na jejich základně jsou montážní otvory se závitem. Jednodílná konstrukce je hladká, pevná a odolná. Tato madla a rukojeti sou vysoce kvalitním dokončovacím prvkem pro finální výrobek s možností montáže na zadní stranu nebo na stranu obsluhy.
Tyto rukojeti mají hezký design a ergonomický tvar písmene U, který působí čistým a úhledným dojmem. Lze je použít v různých odvětvích, např. u krytování strojů, skladovacích jednotek a přístupových panelů.
Každá rukojeť je dodávána s koncovými podložkami, krytkami, šrouby a podložkami – pokud jsou k dispozici.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč montážních otvorů | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Provedení rukojeti | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168,4175 Kč - 168,4175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
Zásuvky
|
||
| 128,6741 Kč - 128,6741 Kč | 231 Skladem |
M5
|
3.465 in
88.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
Zásuvky
|
||
| 64,5932 Kč - 71,7703 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
ocel
|
Threaded Female
|
Zásuvky
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
ocel nerezavějící
|
Otvor
|
Zásuvky
|
|||
| 122,2681 Kč - 122,2681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
ocel
|
Otvor
|
Zásuvky
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
ocel nerezavějící
|
Otvor
|
Zásuvky
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
ocel nerezavějící
|
Otvor
|
Zásuvky
|
|||
| 181,2295 Kč - 181,2295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
ocel
|
Otvor
|
Zásuvky
|
||
| 128,04 Kč - 128,04 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
3.465 in
88.0 mm
|
ocel
|
Otvor
|
Zásuvky
|
||
| 134,4461 Kč - 134,4461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
ocel
|
Otvor
|
Zásuvky
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
ocel nerezavějící
|
Otvor
|
Zásuvky
|
|||
| 193,4074 Kč - 193,4074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.843 in
250.0 mm
|
ocel
|
Otvor
|
Zásuvky
|
||
| 156,2396 Kč - 156,2396 Kč | 67 Skladem |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
Zásuvky
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
Zásuvky
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
ocel nerezavějící
|
Otvor
|
Zásuvky
|
|||
| 163,2795 Kč - 163,2795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
ocel
|
Otvor
|
Zásuvky
|
||
| 183,1579 Kč - 183,1579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
Zásuvky
|
||
| 188,9166 Kč - 188,9166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.843 in
250.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
Zásuvky
|
||
| 137,6557 Kč - 137,6557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
Zásuvky
|
||
| 162,6456 Kč - 162,6456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
Zásuvky