Vodicí lišty ke kartám se používají pro uchycení desek s plošnými spoji v omezeném prostoru, například v rámových systémech. Vodicí lišty slouží k vodorovné montáži desek plošných spojů do zařízení. Různý způsob montáže a uchycení.
Produktová řada: SRRN
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Přípustná tloušťka panelu | Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,1982 Kč - 69,3044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 22,588 Kč - 22,588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 24,9759 Kč - 24,9759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 26,1739 Kč - 26,1739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 35,8095 Kč - 35,8095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 29,1022 Kč - 29,1022 Kč | 275 Skladem |
3.299 in
83.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 14,9485 Kč - 18,3928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.299 in
83.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 17,7095 Kč - 17,7095 Kč | 500 Skladem |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 27,4289 Kč - 27,4289 Kč | 600 Skladem |
8.5 in
215.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 25,2781 Kč - 25,2781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 14,5441 Kč - 14,5441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.421 in
10.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 19,0621 Kč - 19,0621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5 in
139.7 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
| 25,8392 Kč - 25,8392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5 in
139.7 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
| 3,7156 Kč - 3,7156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 5,0722 Kč - 6,262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 3,2738 Kč - 3,2738 Kč | 167 Skladem |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 3,1089 Kč - 3,8383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 23,6499 Kč - 23,6499 Kč | 350 Skladem |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 15,0601 Kč - 15,0601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 40,8993 Kč - 40,8993 Kč | 2 Skladem |
6.673 in
169.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.374 in
161.9 mm