Vodicí lišty ke kartám se používají pro uchycení desek s plošnými spoji v omezeném prostoru, například v rámových systémech. Vodicí lišty slouží ke svislé montáži desek plošných spojů do zařízení. Různý způsob montáže a uchycení.
Produktová řada: SRVMCGN
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Přípustná tloušťka panelu | Výška | Kompatibilní velikosti závitu | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,7793 Kč - 17,7793 Kč | 2600 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 67,7425 Kč - 67,7425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
pomocí šroubů
|
||
| 67,7425 Kč - 67,7425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
pomocí šroubů
|
||
| 67,7425 Kč - 67,7425 Kč | 2298 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
pomocí šroubů
|
||
| 67,7425 Kč - 67,7425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
pomocí šroubů
|
||
| 67,7425 Kč - 67,7425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
pomocí šroubů
|
||
| 67,7425 Kč - 67,7425 Kč | 58 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
pomocí šroubů
|
||
| 61,7882 Kč - 61,7882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
pomocí šroubů
|
||
| 67,7425 Kč - 67,7425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
pomocí šroubů
|
||
| 13,6516 Kč - 13,6516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 67,7425 Kč - 67,7425 Kč | 8 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
pomocí šroubů
|
||
| 67,7425 Kč - 67,7425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
pomocí šroubů
|
||
| 67,7425 Kč - 67,7425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
pomocí šroubů
|
||
| 13,6516 Kč - 13,6516 Kč | 100 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 17,7793 Kč - 17,7793 Kč | 75 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 24,8491 Kč - 24,8491 Kč | 69 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 4,4065 Kč - 4,4065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 17,7793 Kč - 17,7793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 4,4065 Kč - 4,4065 Kč | 9219 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 17,7793 Kč - 17,7793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snap In