Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato kuličková pouzdra pro lineární vedení se používají u systémů pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Umožňují tak přesné polohování a kontrolu pohybu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci.

V této řadě produktů najdete tři různá provedení:

  • Kuličková pouzdra pro lineární vedení: Používají se na kalené vodicí tyče. Jsou mimořádně odolná vůči opotřebení, korozi a nárazu. Jejich pevná konstrukce umožňuje pouzdrům odolávat velkému zatížení, vysoké rychlosti i extrémním provozním podmínkám bez vlivu na jejich provozuschopnost nebo životnost.
  • Kuličková pouzdra - z nerezavějící oceli: Tato pouzdra se používají s kalenými vodicími tyčemi odolnými proti korozi. Jsou k dispozici v provedení s nastavitelnou dělenou konstrukcí „double compliment“ a nebo v prodlouženém provedení. Tato pouzdra jsou extrémně odolná vůči korozi, trvanlivá a pevná.
  • Prodloužená lineární pouzdra: Používají se na vodicích tyčích z kalené oceli. Jsou určena pro zařízení, která vyžadují lineární pohyb podél dlouhého zdvihu, kde zajišťují maximální výkon a spolehlivost.

Jejich konstrukce umožňuje hladký a přesný lineární pohyb, minimalizuje tření a míru opotřebení. Odolávají teplotám od -20 C do +80 C. Ideální pro použití u strojů a zařízení v automobilovém průmyslu, děrovacích lisů a tiskáren.

  • Používají se u systémů pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Ideální pro použití u automobilového zařízení, děrovacích lisů a tiskáren.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 Materiál d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Koupit
473,9383 Kč - 677,0891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.5
ocel nerezavějící
20.0
32.0
45.0
Closed
367,0675 Kč - 524,2446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.9
ocel nerezavějící
12.0
22.0
32.0
Closed
823,6754 Kč - 1 176,5416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.8
ocel nerezavějící
12.0
22.0
57.0
Long Version
212,5381 Kč - 303,5227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.9
ocel
16.0
26.0
36.0
Closed
1 341,1804 Kč - 1 915,972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.0
ocel nerezavějící
20.0
32.0
80.0
Long Version
520,8748 Kč - 744,2444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.9
ocel nerezavějící
12.0
22.0
32.0
Closed
2 460,4354 Kč - 3 514,9421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
155.2
ocel
50.0
75.0
192.0
Double Length
472,0127 Kč - 674,2007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.8
ocel
16.0
26.0
70.0
Double Length
424,8355 Kč - 606,8047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.1
ocel
30.0
47.0
68.0
Closed
1 071,5964 Kč - 1 530,852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
104.2
ocel
30.0
47.0
123.0
Double Length
682,1438 Kč - 974,3536 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.5
ocel nerezavějící
20.0
32.0
45.0
Closed
1 075,2069 Kč - 1 535,9067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.0
ocel nerezavějící
20.0
32.0
80.0
Long Version
564,2008 Kč - 805,8636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.0
ocel
20.0
32.0
80.0
Double Length
964,0035 Kč - 1 377,0447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.8
ocel nerezavějící
16.0
26.0
70.0
Long Version
248,6431 Kč - 355,2732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.5
ocel
20.0
2.0
45.0
Closed
171,6191 Kč - 245,2733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5
ocel
5.0
12.0
22.0
Closed
331,6846 Kč - 473,6976 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.1
ocel
25.0
25.0
40.0
Closed
873,5003 Kč - 1 247,7888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.0
ocel
25.0
40.0
112.0
Double Length
580,5684 Kč - 829,4522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.1
ocel nerezavějící
25.0
40.0
58.0
Closed
252,9757 Kč - 361,5314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5
ocel nerezavějící
5.0
12.0
22.0
Closed
  • z/ze 3
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 45.0 ocel nerezavějící

20155575

Cenové rozmezí
677,0891 Kč - 473,9383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Lineární kuličková pouzdra 12.0 22.0 32.0 ocel nerezavějící

20155377

Cenové rozmezí
524,2446 Kč - 367,0675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Lineární kuličková pouzdra 12.0 22.0 57.0 ocel nerezavějící

20155445

Cenové rozmezí
1 176,5416 Kč - 823,6754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Long Version
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 16.0 26.0 36.0 ocel

20155490

Cenové rozmezí
303,5227 Kč - 212,5381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 80.0 ocel nerezavějící

20155636

Cenové rozmezí
1 915,972 Kč - 1 341,1804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Long Version
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Lineární kuličková pouzdra 12.0 22.0 32.0 ocel nerezavějící

20155384

Cenové rozmezí
744,2444 Kč - 520,8748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Lineární kuličková pouzdra Double Length 50.0 75.0 192.0 ocel

20155889

Cenové rozmezí
3 514,9421 Kč - 2 460,4354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Double Length
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
Lineární kuličková pouzdra Double Length 16.0 26.0 70.0 ocel

20155551

Cenové rozmezí
674,2007 Kč - 472,0127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Double Length
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 30.0 47.0 68.0 ocel

20155766

Cenové rozmezí
606,8047 Kč - 424,8355 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Lineární kuličková pouzdra Double Length 30.0 47.0 123.0 ocel

20155780

Cenové rozmezí
1 530,852 Kč - 1 071,5964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Double Length
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 45.0 ocel nerezavějící

20155582

Cenové rozmezí
974,3536 Kč - 682,1438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 80.0 ocel nerezavějící

20155629

Cenové rozmezí
1 535,9067 Kč - 1 075,2069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Long Version
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Lineární kuličková pouzdra Double Length 20.0 32.0 80.0 ocel

20155643

Cenové rozmezí
805,8636 Kč - 564,2008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Double Length
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 70.0 ocel nerezavějící

20155544

Cenové rozmezí
1 377,0447 Kč - 964,0035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Long Version
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 20.0 2.0 45.0 ocel

20155599

Cenové rozmezí
355,2732 Kč - 248,6431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    2.0
  • l1
    45.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 5.0 12.0 22.0 ocel

20155858

Cenové rozmezí
245,2733 Kč - 171,6191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 25.0 25.0 40.0 ocel

20155681

Cenové rozmezí
473,6976 Kč - 331,6846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    25.0
  • l1
    40.0
Lineární kuličková pouzdra Double Length 25.0 40.0 112.0 ocel

20155742

Cenové rozmezí
1 247,7888 Kč - 873,5003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Double Length
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 58.0 ocel nerezavějící

20155667

Cenové rozmezí
829,4522 Kč - 580,5684 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Lineární kuličková pouzdra 5.0 12.0 22.0 ocel nerezavějící

20155841

Cenové rozmezí
361,5314 Kč - 252,9757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0