Tato kuličková pouzdra pro lineární vedení se používají u systémů pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Umožňují tak přesné polohování a kontrolu pohybu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci.
V této řadě produktů najdete tři různá provedení:
Jejich konstrukce umožňuje hladký a přesný lineární pohyb, minimalizuje tření a míru opotřebení. Odolávají teplotám od -20 C do +80 C. Ideální pro použití u strojů a zařízení v automobilovém průmyslu, děrovacích lisů a tiskáren.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l2 | Materiál | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 770,1215 Kč - 15 385,7847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
101.7
|
ocel nerezavějící
|
60.0
|
90.0
|
125.0
|
Closed
|
||
| 1 964,8341 Kč - 2 806,8027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.6
|
ocel nerezavějící
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Closed
|
||
| 345,8859 Kč - 494,1571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.5
|
ocel nerezavějící
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Closed
|
||
| 281,619 Kč - 402,2097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
ocel nerezavějící
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Closed
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
ocel
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Closed
|
|||
| 401,7283 Kč - 573,8288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
ocel nerezavějící
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Closed
|
||
| 144,9014 Kč - 207,002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.5
|
ocel
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Closed
|
||
| 277,7678 Kč - 396,9143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.5
|
ocel nerezavějící
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Closed
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
101.7
|
ocel nerezavějící
|
60.0
|
90.0
|
125.0
|
Closed
|
|||
| 404,6167 Kč - 578,1614 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.8
|
ocel
|
12.0
|
22.0
|
61.0
|
Double Length
|
||
| 4 552,8405 Kč - 6 503,9547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
77.6
|
ocel nerezavějící
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Closed
|
||
| 2 189,1665 Kč - 3 127,4151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.1
|
ocel nerezavějící
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Closed
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
77.6
|
ocel nerezavějící
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Closed
|
|||
| 3 357,2836 Kč - 4 796,1882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.6
|
ocel nerezavějící
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Closed
|
||
| 1 505,8192 Kč - 2 151,1359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.1
|
ocel nerezavějící
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Closed
|
||
| 520,8748 Kč - 744,2444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.9
|
ocel nerezavějící
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
| 580,5684 Kč - 829,4522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.1
|
ocel nerezavějící
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Closed
|
||
| 331,6846 Kč - 473,6976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.1
|
ocel
|
25.0
|
25.0
|
40.0
|
Closed
|
||
| 873,5003 Kč - 1 247,7888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.0
|
ocel
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Double Length
|
||
| 1 668,051 Kč - 2 382,93 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
121.2
|
ocel
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
Double Length