20158248
20158248
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 4 796,1882 Kč |
| 10 - 19 | 4 316,4731 Kč |
| 20 - 49 | 4 076,7359 Kč |
| 50 - 99 | 3 836,9987 Kč |
| 100 + | 3 357,2836 Kč |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Materiál klece | Stainless Steel |
| d1 tol. h6 | 40.0 |
| d2 tol. h6 | 62.0 |
| l1 | 80.0 |
| l2 | 60.6 |
| l3 | 2.15 |
| d3 | 59.0 |
| Počet drah | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 2357.0 |
| Static load C0 max. N | 4020.0 |
| Hmotnost (g) | 770.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |
| Celní nomenklatura | 8482800090 |