Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato kuličková pouzdra pro lineární vedení se používají u systémů pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Umožňují tak přesné polohování a kontrolu pohybu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci.

V této řadě produktů najdete tři různá provedení:

  • Kuličková pouzdra pro lineární vedení: Používají se na kalené vodicí tyče. Jsou mimořádně odolná vůči opotřebení, korozi a nárazu. Jejich pevná konstrukce umožňuje pouzdrům odolávat velkému zatížení, vysoké rychlosti i extrémním provozním podmínkám bez vlivu na jejich provozuschopnost nebo životnost.
  • Kuličková pouzdra - z nerezavějící oceli: Tato pouzdra se používají s kalenými vodicími tyčemi odolnými proti korozi. Jsou k dispozici v provedení s nastavitelnou dělenou konstrukcí „double compliment“ a nebo v prodlouženém provedení. Tato pouzdra jsou extrémně odolná vůči korozi, trvanlivá a pevná.
  • Prodloužená lineární pouzdra: Používají se na vodicích tyčích z kalené oceli. Jsou určena pro zařízení, která vyžadují lineární pohyb podél dlouhého zdvihu, kde zajišťují maximální výkon a spolehlivost.

Jejich konstrukce umožňuje hladký a přesný lineární pohyb, minimalizuje tření a míru opotřebení. Odolávají teplotám od -20 C do +80 C. Ideální pro použití u strojů a zařízení v automobilovém průmyslu, děrovacích lisů a tiskáren.

  • Používají se u systémů pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Ideální pro použití u automobilového zařízení, děrovacích lisů a tiskáren.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 Materiál d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Koupit
659,0366 Kč - 941,3777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.8
ocel nerezavějící
12.0
22.0
57.0
Long Version
409,6714 Kč - 585,3824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.9
ocel nerezavějící
16.0
26.0
36.0
Closed
593,0848 Kč - 847,264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.6
ocel
40.0
62.0
80.0
Closed
997,9422 Kč - 1 425,6661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.1
ocel nerezavějící
25.0
40.0
58.0
Closed
248,6431 Kč - 355,2732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.5
ocel
20.0
2.0
45.0
Closed
564,2008 Kč - 805,8636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.0
ocel
20.0
32.0
80.0
Double Length
472,0127 Kč - 674,2007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.8
ocel
16.0
26.0
70.0
Double Length
2 460,4354 Kč - 3 514,9421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
155.2
ocel
50.0
75.0
192.0
Double Length
1 727,2632 Kč - 2 467,4157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.0
ocel nerezavějící
25.0
40.0
112.0
Long Version
964,0035 Kč - 1 377,0447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.8
ocel nerezavějící
16.0
26.0
70.0
Long Version
682,1438 Kč - 974,3536 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.5
ocel nerezavějící
20.0
32.0
45.0
Closed
171,6191 Kč - 245,2733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5
ocel
5.0
12.0
22.0
Closed
1 536,8695 Kč - 2 195,4247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.0
ocel nerezavějící
25.0
40.0
112.0
Long Version
424,8355 Kč - 606,8047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.1
ocel
30.0
47.0
68.0
Closed
1 071,5964 Kč - 1 530,852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
104.2
ocel
30.0
47.0
123.0
Double Length
1 075,2069 Kč - 1 535,9067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.0
ocel nerezavějící
20.0
32.0
80.0
Long Version
580,5684 Kč - 829,4522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.1
ocel nerezavějící
25.0
40.0
58.0
Closed
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
101.7
ocel nerezavějící
60.0
90.0
125.0
Closed
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.6
ocel nerezavějící
50.0
75.0
100.0
Closed
401,7283 Kč - 573,8288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
ocel nerezavějící
10.0
19.0
29.0
Closed
  • z/ze 3
Lineární kuličková pouzdra 12.0 22.0 57.0 ocel nerezavějící

20155438

Cenové rozmezí
941,3777 Kč - 659,0366 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Long Version
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 36.0 ocel nerezavějící

20155476

Cenové rozmezí
585,3824 Kč - 409,6714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 40.0 62.0 80.0 ocel

20155803

Cenové rozmezí
847,264 Kč - 593,0848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 58.0 ocel nerezavějící

20155674

Cenové rozmezí
1 425,6661 Kč - 997,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 20.0 2.0 45.0 ocel

20155599

Cenové rozmezí
355,2732 Kč - 248,6431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    2.0
  • l1
    45.0
Lineární kuličková pouzdra Double Length 20.0 32.0 80.0 ocel

20155643

Cenové rozmezí
805,8636 Kč - 564,2008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Double Length
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Lineární kuličková pouzdra Double Length 16.0 26.0 70.0 ocel

20155551

Cenové rozmezí
674,2007 Kč - 472,0127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Double Length
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Lineární kuličková pouzdra Double Length 50.0 75.0 192.0 ocel

20155889

Cenové rozmezí
3 514,9421 Kč - 2 460,4354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Double Length
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 112.0 ocel nerezavějící

20155728

Cenové rozmezí
2 467,4157 Kč - 1 727,2632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Long Version
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 70.0 ocel nerezavějící

20155544

Cenové rozmezí
1 377,0447 Kč - 964,0035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Long Version
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 45.0 ocel nerezavějící

20155582

Cenové rozmezí
974,3536 Kč - 682,1438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 5.0 12.0 22.0 ocel

20155858

Cenové rozmezí
245,2733 Kč - 171,6191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 112.0 ocel nerezavějící

20155735

Cenové rozmezí
2 195,4247 Kč - 1 536,8695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Long Version
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 30.0 47.0 68.0 ocel

20155766

Cenové rozmezí
606,8047 Kč - 424,8355 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Lineární kuličková pouzdra Double Length 30.0 47.0 123.0 ocel

20155780

Cenové rozmezí
1 530,852 Kč - 1 071,5964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Double Length
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 80.0 ocel nerezavějící

20155629

Cenové rozmezí
1 535,9067 Kč - 1 075,2069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Long Version
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 58.0 ocel nerezavějící

20155667

Cenové rozmezí
829,4522 Kč - 580,5684 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 60.0 90.0 125.0 ocel nerezavějící

20158224


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Lineární kuličková pouzdra Closed 50.0 75.0 100.0 ocel nerezavějící

20158217


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 29.0 ocel nerezavějící

20157340

Cenové rozmezí
573,8288 Kč - 401,7283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Closed
  • Materiál klece
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0