Tato lineární kuličková pouzdra s přírubou se používají v aplikacích s lineárním pohybem k zajištění hladkého a přesného pohybu podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v kleci. Montážní příruba umožňuje snadné přichycení pouzdra k povrchu pomocí šroubů. U prodloužených lineárních kuličkových pouzder s přírubou poskytuje větší délka vyšší nosnost a lepší stabilitu v porovnání se standardními kuličkovými pouzdry stejné velikosti.
Mají nízké tření pro nižší míru opotřebení a také vysokou nosnost, jelikož kuličková ložiska rovnoměrně rozloží zátěž napříč pouzdrem. Tím se sníží koncentrace tlaku na jedno místo a prodlouží životnost systému.
Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, CNC stroje, montážní systémy a výrobní procesy.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 291,5962 Kč - 1 844,9655 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Circular Flange
|
||
| 1 075,4476 Kč - 1 536,3881 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
| 889,8679 Kč - 1 271,3774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Circular Flange
|
||
| 813,0846 Kč - 1 161,3775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
8.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
Square Flange
|
||
| 333,6102 Kč - 476,586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
8.0
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Square Flange
|
||
| 476,3453 Kč - 680,4589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
4.5
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Circular Flange
|
||
| 326,6299 Kč - 466,7173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
3.4
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
Circular Flange
|
||
| 600,5465 Kč - 857,8548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
8.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
Square Flange
|
||
| 858,0955 Kč - 1 225,8851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
4.5
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
| 454,2009 Kč - 648,6865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
3.4
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Circular Flange
|
||
| 489,3431 Kč - 698,9928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.4
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
Square Flange
|
||
| 1 017,9203 Kč - 1 454,0687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
8.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
Square Flange
|
||
| 712,7127 Kč - 1 018,161 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Circular Flange
|
||
| 1 661,5521 Kč - 2 373,7834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
| 1 225,8851 Kč - 1 751,0925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
76.0
|
6.6
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
Circular Flange
|
||
| 1 056,9137 Kč - 1 509,9111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
| 597,8988 Kč - 854,2443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Circular Flange
|
||
| 1 279,8019 Kč - 1 828,1165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
98.0
|
9.0
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Circular Flange
|
||
| 1 562,8651 Kč - 2 232,7332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
112.0
|
9.0
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Circular Flange
|
||
| 354,0697 Kč - 505,9514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Square Flange