Kulaté závitové zátky jsou vyráběny v mnoha provedeních. Celokovové zátky se závitem jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku. Další variantou pro vysoké zatížení jsou zátky s kovovým závitem. Jsou ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky. Závity M8 nebo M10 s maticí z nízkouhlíkové oceli zajišťují pevné uchycení. Kovový závit umožňuje plynulé opakovatelné nastavení a dva díly výlisku do sebe i do trubek úhledně zapadají.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní vnější průměr trubky | Velikost závitu | Barva | Materiál | Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,9414 Kč - 10,6358 Kč | 1977 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
6,1735 Kč - 13,3134 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
8,1907 Kč - 17,7015 Kč | 912 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
11,9408 Kč - 25,7342 Kč | 480 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
12,9698 Kč - 27,9655 Kč | 260 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
15,4337 Kč - 33,2462 Kč | 210 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
5,3476 Kč - 11,5283 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
8,0282 Kč - 17,3297 Kč | 250 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
11,115 Kč - 23,9491 Kč | 498 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
11,7242 Kč - 25,288 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
13,9986 Kč - 30,1969 Kč | 128 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
16,6657 Kč - 35,9238 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
5,9704 Kč - 12,8671 Kč | 450 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
8,0282 Kč - 17,3297 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
11,3181 Kč - 24,3955 Kč | 170 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
12,347 Kč - 26,6267 Kč | 965 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
11,9814 Kč - 33,1283 Kč | 19 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
5,1445 Kč - 11,0821 Kč | 6400 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
7,4055 Kč - 15,9909 Kč | 665 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
10,4922 Kč - 22,6104 Kč | 1650 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku