Menu Vyhledávání

Kulaté zátky a kluzáky s ocelovou základnou

Skladem

Tyto kulaté zátky jsou vyrobeny z černého polyamidu (PA) a mají ocelovou základnu. Jsou ideální pro použití na podlaze s kobercem. Montáž pouhým zatlačením, pevné nebo kloubové provedení

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní vnější průměr trubky Barva Výška vložky
551588
18,9646 Kč - 22,3824 Kč Ve výrobě
19.0 mm
Přírodní
16.0 mm
551590
21,4963 Kč - 25,3744 Kč Ve výrobě
25.0 mm
Přírodní
16.0 mm
551578
Ve výrobě
28.5 mm
Přírodní
16.0 mm
551591
30,9671 Kč - 42,3384 Kč Ve výrobě
28.5 mm
Přírodní
16.0 mm
551589
20,242 Kč - 23,8784 Kč 176 Skladem
22.0 mm
Přírodní
16.0 mm
Kulatý kluzák s ocelovou základnou - Kompatibilní vnější průměr trubky - 19.0 mm | 0.748 in ; Výška vložky - 16.0 mm | 0.63 in

551588

Cenové rozmezí
22,3824 Kč - 18,9646 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Povrch
    Leštěný
  • Provedení montáže
    Se závitem; zatlačovací
  • Plný materiál
    Ocel
  • Tvar hlavy
    kulaté
Kulatý kluzák s ocelovou základnou - Kompatibilní vnější průměr trubky - 25.0 mm | 0.984 in ; Výška vložky - 16.0 mm | 0.63 in

551590

Cenové rozmezí
25,3744 Kč - 21,4963 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Povrch
    Leštěný
  • Provedení montáže
    Se závitem; zatlačovací
  • Plný materiál
    Ocel
  • Tvar hlavy
    kulaté
Kulatý kluzák s ocelovou základnou - Kompatibilní vnější průměr trubky - 28.5 mm | 1.122 in ; Výška vložky - 16.0 mm | 0.63 in

551578


Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Povrch
    Leštěný
  • Provedení montáže
    Se závitem; zatlačovací
  • Plný materiál
    Ocel
  • Tvar hlavy
    kulaté
Kulatý kluzák s ocelovou základnou - Kompatibilní vnější průměr trubky - 28.5 mm | 1.122 in ; Výška vložky - 16.0 mm | 0.63 in

551591

Cenové rozmezí
42,3384 Kč - 30,9671 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Povrch
    Leštěný
  • Provedení montáže
    Se závitem; zatlačovací
  • Plný materiál
    Ocel
  • Tvar hlavy
    kulaté
Kulatý kluzák s ocelovou základnou - Kompatibilní vnější průměr trubky - 22.0 mm | 0.866 in ; Výška vložky - 16.0 mm | 0.63 in

551589

Cenové rozmezí
23,8784 Kč - 20,242 Kč

Skladové zásoby
176 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Povrch
    Leštěný
  • Provedení montáže
    Se závitem; zatlačovací
  • Plný materiál
    Ocel
  • Tvar hlavy
    kulaté