Standardní pouzdové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.
Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.
Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr profilu | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2909 Kč - 6,818 Kč | 421 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||||
2,775 Kč - 8,2736 Kč | 148 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
4,1275 Kč - 8,5034 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
14,1955 Kč - 29,5706 Kč | 425 Skladem |
1.748 in
44.4 mm
|
|||||||||
16,4545 Kč - 34,2437 Kč | 295 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
|||||||||
3,0677 Kč - 7,5382 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||||
3,8486 Kč - 9,4227 Kč | 900 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||||
3,5279 Kč - 6,933 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
6,7351 Kč - 17,2367 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
2,1335 Kč - 4,7113 Kč | 500 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
3,4163 Kč - 8,3502 Kč | 1600 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
3,6534 Kč - 7,1705 Kč | 647 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||||
1,743 Kč - 3,409 Kč | 518 Skladem |
0.622 in
15.8 mm
|
|||||||||
1,5863 Kč - 3,3891 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.248 in
6.3 mm
|
|||||||||
3,0399 Kč - 5,9822 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||||
4,1694 Kč - 7,5998 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||||
6,6236 Kč - 16,2314 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
2,0498 Kč - 5,263 Kč | 1214 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
1,5618 Kč - 3,2787 Kč | 8640 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
5,2152 Kč - 10,8783 Kč | 600 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku