Tyto distanční podložky jsou dostupné ve třech různých provedeních pro LED diody T-1 i T-1 3/4. Nabízejí výběr výšky, uchycení přívodních vodičů a stabilitu. Díky pevnému uchycení diody v podložce jsou vhodné pro automatické vkládání a přípravu před montáží
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Compatible LED Type (All) | Celkový průměr | Celková výška | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6733 Kč - 1,6733 Kč | 3600 Skladem |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
2,3845 Kč - 2,3845 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
2,7192 Kč - 2,7192 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
3,0677 Kč - 3,0677 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
3,9316 Kč - 5,7546 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||||||
2,1335 Kč - 2,1335 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
10109649 | 2,4542 Kč - 2,4542 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
2,8446 Kč - 2,8446 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||
3,1096 Kč - 3,1096 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||
2,1613 Kč - 2,1613 Kč | 175 Skladem |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||
2,5936 Kč - 2,5936 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||
2,9702 Kč - 2,9702 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||
3,3467 Kč - 3,3467 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||
1,478 Kč - 1,478 Kč | 165344 Skladem |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
1,8964 Kč - 1,8964 Kč | 1960 Skladem |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
2,7888 Kč - 2,7888 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||||||
1,7291 Kč - 1,7291 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
2,1893 Kč - 2,1893 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||
1,5896 Kč - 1,5896 Kč | 27000 Skladem |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
2,3008 Kč - 2,3008 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku