Menu Vyhledávání

Kryty přírub

Skladem

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Kryty na příruby jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem a poskytují kompletní ochranu celé příruby.Vhodné pro všechny typy čel přírub a otvorů pro šrouby.Pružné, odolné a snadno se instalují. Materiál: polyethylen Barva: žlutá Produktová řada: SR1353

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 151
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Jmenovitý průměr potrubí h Tlaková třída Koupit
862,8756 Kč - 880,249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
139,5067 Kč - 155,7366 Kč 10 Skladem
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
987,7982 Kč - 1 008,0671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
546.1 mm
10"
69.8 mm
900
837,643 Kč - 854,6027 Kč 4 Skladem
469.9 mm
8"
63.5 mm
900
383,0407 Kč - 390,4864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
285.0 mm
DN 150
29.0 mm
535,3618 Kč - 654,4157 Kč 2 Skladem
220.0 mm
DN 100
21.0 mm
715,9176 Kč - 865,3059 Kč 4 Skladem
285.0 mm
DN 150
22.0 mm
784,6957 Kč - 800,828 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
395.0 mm
DN 250
28.0 mm
210,6315 Kč - 230,0933 Kč 6 Skladem
356.0 mm
4"
76.0 mm
2500
590,8313 Kč - 712,1833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
375.0 mm
DN 250
19.0 mm
6
831,5388 Kč - 1 002,2415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
440.0 mm
DN 300
18.0 mm
6
1 503,4197 Kč - 1 811,762 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
540.0 mm
DN 400
18.0 mm
6
281,6991 Kč - 343,1004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0 mm
DN 40
17.0 mm
40
1 343,9516 Kč - 1 371,6662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
459,0331 Kč - 595,0429 Kč 23 Skladem
485.0 mm
12"
30.0 mm
25
1 673,1889 Kč - 2 033,7402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
386,4332 Kč - 465,4721 Kč 1 Skladem
215.9 mm
3 1/2"
23.9 mm
150
584,5116 Kč - 704,456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
330.2 mm
5"
44.5 mm
600
111,6857 Kč - 125,4453 Kč 40 Skladem
209.5 mm
3"
31.8 mm
600
2 709,9588 Kč - 3 291,8276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
774.7 mm
20"
63.5 mm
300
  • z/ze 8
Chrániče přírub 479.0 mm 93.0 mm polyethylen žlutá

10239445

Cenové rozmezí
880,249 Kč - 862,8756 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    479.0 mm
  • h
    93.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    8"
  • Tlaková třída
    1500
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 270.0 mm 51.5 mm polyethylen žlutá

10239414

Cenové rozmezí
155,7366 Kč - 139,5067 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3"
  • Tlaková třída
    1500
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 546.1 mm 69.8 mm polyethylen žlutá

10233313

Cenové rozmezí
1 008,0671 Kč - 987,7982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    546.1 mm
  • h
    69.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    10"
  • Tlaková třída
    900
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 469.9 mm 63.5 mm polyethylen žlutá

10232903

Cenové rozmezí
854,6027 Kč - 837,643 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • d
    469.9 mm
  • h
    63.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    8"
  • Tlaková třída
    900
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 285.0 mm 29.0 mm polyethylen žlutá

10239377

Cenové rozmezí
390,4864 Kč - 383,0407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    285.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 150
  • standardní
    DIN
  • Barva
    žlutá
Chrániče přírub 220.0 mm 21.0 mm polyethylen žlutá

10239339

Cenové rozmezí
654,4157 Kč - 535,3618 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • d
    220.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 100
  • standardní
    DIN
  • Barva
    žlutá
Chrániče přírub 285.0 mm 22.0 mm polyethylen žlutá

10239353

Cenové rozmezí
865,3059 Kč - 715,9176 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • d
    285.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 150
  • standardní
    DIN
  • Barva
    žlutá
Chrániče přírub 395.0 mm 28.0 mm polyethylen žlutá

10239391

Cenové rozmezí
800,828 Kč - 784,6957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    395.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 250
  • standardní
    DIN
  • Barva
    žlutá
Chrániče přírub 356.0 mm 76.0 mm polyethylen žlutá

10239438

Cenové rozmezí
230,0933 Kč - 210,6315 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • d
    356.0 mm
  • h
    76.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    4"
  • Tlaková třída
    2500
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 375.0 mm 19.0 mm polyethylen žlutá

10239193

Cenové rozmezí
712,1833 Kč - 590,8313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    375.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 250
  • Tlaková třída
    6
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 440.0 mm 18.0 mm polyethylen žlutá

10239230

Cenové rozmezí
1 002,2415 Kč - 831,5388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    440.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 300
  • Tlaková třída
    6
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 540.0 mm 18.0 mm polyethylen žlutá

10239278

Cenové rozmezí
1 811,762 Kč - 1 503,4197 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    540.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 400
  • Tlaková třída
    6
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 150.0 mm 17.0 mm polyethylen žlutá

10239315

Cenové rozmezí
343,1004 Kč - 281,6991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    150.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 40
  • Tlaková třída
    40
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 609.6 mm 79.2 mm polyethylen žlutá

10233306

Cenové rozmezí
1 371,6662 Kč - 1 343,9516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    609.6 mm
  • h
    79.2 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    12"
  • Tlaková třída
    900
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 485.0 mm 30.0 mm polyethylen žlutá

10231654

Cenové rozmezí
595,0429 Kč - 459,0331 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • d
    485.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    12"
  • Tlaková třída
    25
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 647.7 mm 57.1 mm polyethylen žlutá

10231692

Cenové rozmezí
2 033,7402 Kč - 1 673,1889 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    647.7 mm
  • h
    57.1 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    16"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 215.9 mm 23.9 mm polyethylen žlutá

10238981

Cenové rozmezí
465,4721 Kč - 386,4332 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • d
    215.9 mm
  • h
    23.9 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3 1/2"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 330.2 mm 44.5 mm polyethylen žlutá

10239025

Cenové rozmezí
704,456 Kč - 584,5116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    330.2 mm
  • h
    44.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    5"
  • Tlaková třída
    600
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 209.5 mm 31.8 mm polyethylen žlutá

10232835

Cenové rozmezí
125,4453 Kč - 111,6857 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • d
    209.5 mm
  • h
    31.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3"
  • Tlaková třída
    600
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 774.7 mm 63.5 mm polyethylen žlutá

10231739

Cenové rozmezí
3 291,8276 Kč - 2 709,9588 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    774.7 mm
  • h
    63.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    20"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI