Menu Vyhledávání

Kryty přírub

Skladem

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Kryty na příruby jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem a poskytují kompletní ochranu celé příruby.Vhodné pro všechny typy čel přírub a otvorů pro šrouby.Pružné, odolné a snadno se instalují. Materiál: polyethylen Barva: žlutá Produktová řada: SR1353

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 151
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Jmenovitý průměr potrubí h Tlaková třída Koupit
132,1815 Kč - 158,6012 Kč 270 Skladem
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
1 072,183 Kč - 1 072,183 Kč 26 Skladem
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
74,3422 Kč - 76,6966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
78,1477 Kč - 90,6513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
55,0816 Kč - 64,2451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
254,8262 Kč - 309,3476 Kč 444 Skladem
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
11 454,3797 Kč - 11 454,3797 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
914.4 mm
24"
69.8 mm
300
55,5843 Kč - 63,2397 Kč 84 Skladem
98.6 mm
3/4"
12.7 mm
150
384,0489 Kč - 462,5708 Kč 149 Skladem
209.5 mm
3"
28.4 mm
300
561,5454 Kč - 681,3318 Kč 39 Skladem
317.5 mm
6"
36.5 mm
300
619,0975 Kč - 751,6955 Kč 17 Skladem
381.0 mm
8"
41.1 mm
300
66,9097 Kč - 77,6153 Kč 100 Skladem
155.4 mm
1 1/2"
20.6 mm
300
72,1572 Kč - 83,7024 Kč 2 Skladem
177.8 mm
1 1/2"
31.7 mm
1500
475,6984 Kč - 485,2125 Kč 2 Skladem
330.0 mm
DN 175
25.0 mm
25
3 409,6176 Kč - 3 409,6176 Kč 35 Skladem
749.0 mm
DN 500
46.0 mm
40
865,9378 Kč - 1 051,4056 Kč 18 Skladem
444.5 mm
10"
47.7 mm
300
1 544,1815 Kč - 1 876,6678 Kč 2 Skladem
596.9 mm
16"
36.6 mm
150
2 578,8832 Kč - 3 134,2382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
698.5 mm
20"
42.9 mm
150
268,3991 Kč - 325,7213 Kč 1 Skladem
190.5 mm
2 1/2"
28.4 mm
600
1 085,7185 Kč - 1 307,5532 Kč 1 Skladem
520.7 mm
12"
50.8 mm
300
  • z/ze 8
Chrániče přírub 152.4 mm 19.1 mm polyethylen žlutá

10073858

Cenové rozmezí
158,6012 Kč - 132,1815 Kč

Skladové zásoby
270 Skladem
Parametry
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 250.0 mm 25.0 mm polyethylen žlutá

10230329

Cenové rozmezí
1 072,183 Kč - 1 072,183 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 125
  • standardní
    DIN
  • Barva
    žlutá
Chrániče přírub 100.2 mm 12.2 mm polyethylen žlutá

10073810

Cenové rozmezí
76,6966 Kč - 74,3422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 25
  • Tlaková třída
    6
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 165.5 mm 22.5 mm polyethylen žlutá

10230756

Cenové rozmezí
90,6513 Kč - 78,1477 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 117.3 mm 15.7 mm polyethylen žlutá

10231937

Cenové rozmezí
64,2451 Kč - 55,0816 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3/4"
  • Tlaková třída
    400
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 185.0 mm 15.0 mm polyethylen žlutá

10231975

Cenové rozmezí
309,3476 Kč - 254,8262 Kč

Skladové zásoby
444 Skladem
Parametry
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 65
  • Tlaková třída
    16
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 914.4 mm 69.8 mm polyethylen žlutá

10232606

Cenové rozmezí
11 454,3797 Kč - 11 454,3797 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    914.4 mm
  • h
    69.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    24"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 98.6 mm 12.7 mm polyethylen žlutá

10231562

Cenové rozmezí
63,2397 Kč - 55,5843 Kč

Skladové zásoby
84 Skladem
Parametry
  • d
    98.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3/4"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 209.5 mm 28.4 mm polyethylen žlutá

10231586

Cenové rozmezí
462,5708 Kč - 384,0489 Kč

Skladové zásoby
149 Skladem
Parametry
  • d
    209.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 317.5 mm 36.5 mm polyethylen žlutá

10231609

Cenové rozmezí
681,3318 Kč - 561,5454 Kč

Skladové zásoby
39 Skladem
Parametry
  • d
    317.5 mm
  • h
    36.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    6"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 381.0 mm 41.1 mm polyethylen žlutá

10231623

Cenové rozmezí
751,6955 Kč - 619,0975 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • d
    381.0 mm
  • h
    41.1 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    8"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 155.4 mm 20.6 mm polyethylen žlutá

10231746

Cenové rozmezí
77,6153 Kč - 66,9097 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    155.4 mm
  • h
    20.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1 1/2"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 177.8 mm 31.7 mm polyethylen žlutá

10231784

Cenové rozmezí
83,7024 Kč - 72,1572 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • d
    177.8 mm
  • h
    31.7 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1 1/2"
  • Tlaková třída
    1500
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 330.0 mm 25.0 mm polyethylen žlutá

10231869

Cenové rozmezí
485,2125 Kč - 475,6984 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • d
    330.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 175
  • Tlaková třída
    25
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 749.0 mm 46.0 mm polyethylen žlutá

10231906

Cenové rozmezí
3 409,6176 Kč - 3 409,6176 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • d
    749.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 500
  • Tlaková třída
    40
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 444.5 mm 47.7 mm polyethylen žlutá

10231647

Cenové rozmezí
1 051,4056 Kč - 865,9378 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • d
    444.5 mm
  • h
    47.7 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    10"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 596.9 mm 36.6 mm polyethylen žlutá

10231685

Cenové rozmezí
1 876,6678 Kč - 1 544,1815 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • d
    596.9 mm
  • h
    36.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    16"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 698.5 mm 42.9 mm polyethylen žlutá

10231722

Cenové rozmezí
3 134,2382 Kč - 2 578,8832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    698.5 mm
  • h
    42.9 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    20"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 190.5 mm 28.4 mm polyethylen žlutá

10231760

Cenové rozmezí
325,7213 Kč - 268,3991 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • d
    190.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2 1/2"
  • Tlaková třída
    600
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 520.7 mm 50.8 mm polyethylen žlutá

10231661

Cenové rozmezí
1 307,5532 Kč - 1 085,7185 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • d
    520.7 mm
  • h
    50.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    12"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI