Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Kryty na příruby jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem a poskytují kompletní ochranu celé příruby.Vhodné pro všechny typy čel přírub a otvorů pro šrouby.Pružné, odolné a snadno se instalují. Materiál: polyethylen Barva: žlutá Produktová řada: SR1353
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Jmenovitý průměr potrubí | h | Tlaková třída | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862,8756 Kč - 880,249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 139,5067 Kč - 155,7366 Kč | 10 Skladem |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
| 987,7982 Kč - 1 008,0671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.5 in
546.1 mm
|
10"
|
2.748 in
69.8 mm
|
900
|
||
| 837,643 Kč - 854,6027 Kč | 4 Skladem |
18.5 in
469.9 mm
|
8"
|
2.5 in
63.5 mm
|
900
|
||
| 383,0407 Kč - 390,4864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| 535,3618 Kč - 654,4157 Kč | 2 Skladem |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 715,9176 Kč - 865,3059 Kč | 4 Skladem |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 784,6957 Kč - 800,828 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 210,6315 Kč - 230,0933 Kč | 6 Skladem |
14.016 in
356.0 mm
|
4"
|
2.992 in
76.0 mm
|
2500
|
||
| 590,8313 Kč - 712,1833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 250
|
0.748 in
19.0 mm
|
6
|
||
| 831,5388 Kč - 1 002,2415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.323 in
440.0 mm
|
DN 300
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 1 503,4197 Kč - 1 811,762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.26 in
540.0 mm
|
DN 400
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 281,6991 Kč - 343,1004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 1 343,9516 Kč - 1 371,6662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 459,0331 Kč - 595,0429 Kč | 23 Skladem |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| 1 673,1889 Kč - 2 033,7402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 386,4332 Kč - 465,4721 Kč | 1 Skladem |
8.5 in
215.9 mm
|
3 1/2"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 584,5116 Kč - 704,456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13 in
330.2 mm
|
5"
|
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
||
| 111,6857 Kč - 125,4453 Kč | 40 Skladem |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| 2 709,9588 Kč - 3 291,8276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.5 in
774.7 mm
|
20"
|
2.5 in
63.5 mm
|
300