Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Kryty na příruby jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem a poskytují kompletní ochranu celé příruby.Vhodné pro všechny typy čel přírub a otvorů pro šrouby.Pružné, odolné a snadno se instalují. Materiál: polyethylen Barva: žlutá Produktová řada: SR1353
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Jmenovitý průměr potrubí | h | Tlaková třída | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268,3991 Kč - 325,7213 Kč | 1 Skladem |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| 62,9033 Kč - 70,8808 Kč | 14 Skladem |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
| 195,4797 Kč - 250,992 Kč | 12 Skladem |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
| 59,6634 Kč - 69,861 Kč | 112 Skladem |
4.882 in
124.0 mm
|
1"
|
0.689 in
17.5 mm
|
400
|
||
| 475,6984 Kč - 485,2125 Kč | 2 Skladem |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
| 3 409,6176 Kč - 3 409,6176 Kč | 35 Skladem |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 247,2569 Kč - 297,7855 Kč | 71 Skladem |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 66,9097 Kč - 77,6153 Kč | 100 Skladem |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| 72,1572 Kč - 83,7024 Kč | 2 Skladem |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 1 544,1815 Kč - 1 876,6678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| 2 578,8832 Kč - 3 134,2382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| 1 673,1889 Kč - 2 033,7402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 2 709,9588 Kč - 3 291,8276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.5 in
774.7 mm
|
20"
|
2.5 in
63.5 mm
|
300
|
||
| 274,8624 Kč - 328,4072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 6 416,1382 Kč - 6 416,1382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
| 2 658,9476 Kč - 2 713,1358 Kč | 7 Skladem |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
| 1 739,4018 Kč - 2 112,4201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
| 862,8756 Kč - 880,249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 137,7256 Kč - 165,7476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.472 in
12.0 mm
|
16
|
||
| 593,0575 Kč - 710,7901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm