Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Kryty na příruby jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem a poskytují kompletní ochranu celé příruby.Vhodné pro všechny typy čel přírub a otvorů pro šrouby.Pružné, odolné a snadno se instalují. Materiál: polyethylen Barva: žlutá Produktová řada: SR1353
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Jmenovitý průměr potrubí | h | Tlaková třída | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,0816 Kč - 64,2451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.618 in
117.3 mm
|
3/4"
|
0.618 in
15.7 mm
|
400
|
||
| 254,8262 Kč - 309,3476 Kč | 444 Skladem |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 148,7132 Kč - 165,7027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 132,1815 Kč - 158,6012 Kč | 370 Skladem |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
||
| 1 072,183 Kč - 1 072,183 Kč | 76 Skladem |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 198,5381 Kč - 237,6625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 342,6983 Kč - 423,7766 Kč | 81 Skladem |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| 78,1477 Kč - 90,6513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 207,0409 Kč - 241,2245 Kč | 30 Skladem |
11 in
279.4 mm
|
6"
|
1 in
25.4 mm
|
150
|
||
| 74,3422 Kč - 76,6966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| 52,5251 Kč - 60,6832 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
400
|
||
| 676,7213 Kč - 676,7213 Kč | 129 Skladem |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 145,3379 Kč - 168,2898 Kč | 138 Skladem |
9 in
228.6 mm
|
4"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 51,5052 Kč - 59,6634 Kč | 35 Skladem |
3.5 in
88.9 mm
|
1/2"
|
0.441 in
11.2 mm
|
150
|
||
| 390,6272 Kč - 482,9374 Kč | 49 Skladem |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 384,0489 Kč - 462,5708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| 145,4672 Kč - 176,3618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 2 687,0069 Kč - 3 259,2526 Kč | 25 Skladem |
28.15 in
715.0 mm
|
DN 500
|
1.181 in
30.0 mm
|
16
|
||
| 10232002 | 297,3115 Kč - 366,1528 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
|
| 84,6835 Kč - 130,984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.252 in
108.0 mm
|
1"
|
0.559 in
14.2 mm
|
150