Menu Vyhledávání

Kryty přírub

Skladem

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Kryty na příruby jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem a poskytují kompletní ochranu celé příruby.Vhodné pro všechny typy čel přírub a otvorů pro šrouby.Pružné, odolné a snadno se instalují. Materiál: polyethylen Barva: žlutá Produktová řada: SR1353

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 151
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Jmenovitý průměr potrubí h Tlaková třída Koupit
55,0816 Kč - 64,2451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
254,8262 Kč - 309,3476 Kč 444 Skladem
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
148,7132 Kč - 165,7027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
132,1815 Kč - 158,6012 Kč 370 Skladem
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
1 072,183 Kč - 1 072,183 Kč 76 Skladem
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
198,5381 Kč - 237,6625 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
342,6983 Kč - 423,7766 Kč 81 Skladem
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
78,1477 Kč - 90,6513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
207,0409 Kč - 241,2245 Kč 30 Skladem
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
74,3422 Kč - 76,6966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
52,5251 Kč - 60,6832 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
676,7213 Kč - 676,7213 Kč 129 Skladem
165.0 mm
DN 50
17.0 mm
40
145,3379 Kč - 168,2898 Kč 138 Skladem
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
51,5052 Kč - 59,6634 Kč 35 Skladem
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
390,6272 Kč - 482,9374 Kč 49 Skladem
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
384,0489 Kč - 462,5708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
145,4672 Kč - 176,3618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
2 687,0069 Kč - 3 259,2526 Kč 25 Skladem
715.0 mm
DN 500
30.0 mm
16
10232002 297,3115 Kč - 366,1528 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
105.0 mm
DN 20
14.0 mm
16
84,6835 Kč - 130,984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
  • z/ze 8
Chrániče přírub 117.3 mm 15.7 mm polyethylen žlutá

10231937

Cenové rozmezí
64,2451 Kč - 55,0816 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3/4"
  • Tlaková třída
    400
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 185.0 mm 15.0 mm polyethylen žlutá

10231975

Cenové rozmezí
309,3476 Kč - 254,8262 Kč

Skladové zásoby
444 Skladem
Parametry
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 65
  • Tlaková třída
    16
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 165.5 mm 22.5 mm polyethylen žlutá

10073865

Cenové rozmezí
165,7027 Kč - 148,7132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 152.4 mm 19.1 mm polyethylen žlutá

10073858

Cenové rozmezí
158,6012 Kč - 132,1815 Kč

Skladové zásoby
370 Skladem
Parametry
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 250.0 mm 25.0 mm polyethylen žlutá

10230329

Cenové rozmezí
1 072,183 Kč - 1 072,183 Kč

Skladové zásoby
76 Skladem
Parametry
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 125
  • standardní
    DIN
  • Barva
    žlutá
Chrániče přírub 127.0 mm 17.5 mm polyethylen žlutá

10230794

Cenové rozmezí
237,6625 Kč - 198,5381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1 1/2"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 115.0 mm 14.0 mm polyethylen žlutá

10231944

Cenové rozmezí
423,7766 Kč - 342,6983 Kč

Skladové zásoby
81 Skladem
Parametry
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 25
  • Tlaková třída
    16
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 165.5 mm 22.5 mm polyethylen žlutá

10230756

Cenové rozmezí
90,6513 Kč - 78,1477 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 279.4 mm 25.4 mm polyethylen žlutá

10230718

Cenové rozmezí
241,2245 Kč - 207,0409 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    6"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 100.2 mm 12.2 mm polyethylen žlutá

10073810

Cenové rozmezí
76,6966 Kč - 74,3422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 25
  • Tlaková třída
    6
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 95.2 mm 14.2 mm polyethylen žlutá

10231920

Cenové rozmezí
60,6832 Kč - 52,5251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1/2"
  • Tlaková třída
    400
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 165.0 mm 17.0 mm polyethylen žlutá

10231968

Cenové rozmezí
676,7213 Kč - 676,7213 Kč

Skladové zásoby
129 Skladem
Parametry
  • d
    165.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 50
  • Tlaková třída
    40
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 228.6 mm 23.9 mm polyethylen žlutá

10230725

Cenové rozmezí
168,2898 Kč - 145,3379 Kč

Skladové zásoby
138 Skladem
Parametry
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    4"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 88.9 mm 11.2 mm polyethylen žlutá

10231555

Cenové rozmezí
59,6634 Kč - 51,5052 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1/2"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 140.0 mm 14.0 mm polyethylen žlutá

10231951

Cenové rozmezí
482,9374 Kč - 390,6272 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 32
  • standardní
    DIN
  • Barva
    žlutá
Chrániče přírub 220.0 mm 17.0 mm polyethylen žlutá

10231999

Cenové rozmezí
462,5708 Kč - 384,0489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    220.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 100
  • Tlaková třída
    16
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 115.0 mm 16.0 mm polyethylen žlutá

10232620

Cenové rozmezí
176,3618 Kč - 145,4672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 25
  • Tlaková třída
    40
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 715.0 mm 30.0 mm polyethylen žlutá

10232798

Cenové rozmezí
3 259,2526 Kč - 2 687,0069 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • d
    715.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 500
  • Tlaková třída
    16
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 105.0 mm 14.0 mm polyethylen žlutá

10232002

Cenové rozmezí
366,1528 Kč - 297,3115 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    105.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 20
  • Tlaková třída
    16
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 108.0 mm 14.2 mm polyethylen žlutá

10073827

Cenové rozmezí
130,984 Kč - 84,6835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    108.0 mm
  • h
    14.2 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI