Menu Vyhledávání

Kryty přírub – chrániče vysokotlakých přírub SAE

Skladem

Chránič vysokotlakých přírub s výstupky poskytuje celoplošné pokrytí a ochranu otvoru pro vysokotlaké aplikace. Výstupky se bezpečně zasunou do otvorů pro šrouby příruby a pevně se usadí.

Vyrábějí se z cenově výhodného materiálu, který má dobrou chemickou odolnost. Tato řada má varianty, které nabízejí ochranu pro SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Poskytují celoplošné pokrytí a ochranu u vysokotlakých systémů.
  • Výstupky se bezpečně zasunou do otvorů pro šrouby příruby a pevně se usadí.
  • Vyrobeny z cenově výhodného materiálu, který má dobrou chemickou odolnost.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární, polyethylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polypropylen Barva: červená, modrá, žlutá Produktová řada: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 47
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva D Materiál Tlaková třída Typ Koupit
20,8888 Kč - 42,6705 Kč 1780 Skladem
červená
152.4 mm
polyethylen
6000
46,4074 Kč - 94,9937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
76.7 mm
polyethylen
3000
58,0232 Kč - 117,976 Kč 40 Skladem
modrá
76.2 mm
polyethylen
3000
27,6659 Kč - 60,1371 Kč 1200 Skladem
modrá
12.7 mm
polyethylen
3000
39,6163 Kč - 100,3562 Kč 500 Skladem
modrá
31.8 mm
polyethylen
3000
47,509 Kč - 121,0403 Kč 4194 Skladem
modrá
50.8 mm
polyethylen
3000
10239902 38,1104 Kč - 82,7364 Kč 1045 Skladem
modrá
38.1 mm
polyethylen
3000
64,8421 Kč - 143,2566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
50.8 mm
polyethylen
6000
42,3635 Kč - 117,2099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
25.4 mm
polyethylen
6000
34,3732 Kč - 74,6926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
25.4 mm
polyethylen
3000
35,8095 Kč - 78,1399 Kč 344 Skladem
červená
19.1 mm
polyethylen
6000
51,1764 Kč - 130,9994 Kč 660 Skladem
modrá
63.5 mm
polyethylen
3000
45,8635 Kč - 117,2099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
31.8 mm
polyethylen
6000
45,8635 Kč - 125,6368 Kč 320 Skladem
červená
38.1 mm
polyethylen
6000
26,2993 Kč - 61,133 Kč 225 Skladem
modrá
19.1 mm
polyethylen
3000
7,8105 Kč - 9,0601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
19.1 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
6000
1
6,9358 Kč - 8,5975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
12.7 mm
polypropylen
3000
1
11,7387 Kč - 21,7383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
25.4 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
6000
2
7,9604 Kč - 9,8275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
25.4 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3000
1
8,6072 Kč - 22,5861 Kč 125 Skladem
žlutá
31.8 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
6000
1
  • z/ze 3
Chrániče vysokotlakých přírub SAE 1/2 in červená polyethylen

10287712

Cenové rozmezí
42,6705 Kč - 20,8888 Kč

Skladové zásoby
1780 Skladem
Parametry
  • D
    152.4 mm
  • Tlaková třída
    6000
  • Barva
    červená
  • Materiál
    polyethylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chrániče vysokotlakých přírub SAE 76.2 mm modrá polyethylen

10287699

Cenové rozmezí
94,9937 Kč - 46,4074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    76.7 mm
  • Tlaková třída
    3000
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chrániče vysokotlakých přírub SAE 4 in modrá polyethylen

10287705

Cenové rozmezí
117,976 Kč - 58,0232 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • D
    76.2 mm
  • Tlaková třída
    3000
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chrániče vysokotlakých přírub SAE 1/2 in modrá polyethylen

10239865

Cenové rozmezí
60,1371 Kč - 27,6659 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • D
    12.7 mm
  • Tlaková třída
    3000
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chrániče vysokotlakých přírub SAE 1 1/4 in modrá polyethylen

10239896

Cenové rozmezí
100,3562 Kč - 39,6163 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    31.8 mm
  • Tlaková třída
    3000
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chránič příruby 2 in 3000 modrá polyethylen

10239919

Cenové rozmezí
121,0403 Kč - 47,509 Kč

Skladové zásoby
4194 Skladem
Parametry
  • D
    50.8 mm
  • Tlaková třída
    3000
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chrániče vysokotlakých přírub SAE 1 1/2 in modrá polyethylen

10239902

Cenové rozmezí
82,7364 Kč - 38,1104 Kč

Skladové zásoby
1045 Skladem
Parametry
  • D
    38.1 mm
  • Tlaková třída
    3000
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chránič příruby 2 in 6000 červená polyethylen

10239971

Cenové rozmezí
143,2566 Kč - 64,8421 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.8 mm
  • Tlaková třída
    6000
  • Barva
    červená
  • Materiál
    polyethylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chránič příruby 1 in 6000 červená polyethylen

10239940

Cenové rozmezí
117,2099 Kč - 42,3635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.4 mm
  • Tlaková třída
    6000
  • Barva
    červená
  • Materiál
    polyethylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chránič příruby 1 in 3000 modrá polyethylen

10239889

Cenové rozmezí
74,6926 Kč - 34,3732 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.4 mm
  • Tlaková třída
    3000
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chrániče vysokotlakých přírub SAE 3/4 in červená polyethylen

10239933

Cenové rozmezí
78,1399 Kč - 35,8095 Kč

Skladové zásoby
344 Skladem
Parametry
  • D
    19.1 mm
  • Tlaková třída
    6000
  • Barva
    červená
  • Materiál
    polyethylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chrániče vysokotlakých přírub SAE 2 1/2 in modrá polyethylen

10239926

Cenové rozmezí
130,9994 Kč - 51,1764 Kč

Skladové zásoby
660 Skladem
Parametry
  • D
    63.5 mm
  • Tlaková třída
    3000
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chrániče vysokotlakých přírub SAE 1 1/4 in červená polyethylen

10239957

Cenové rozmezí
117,2099 Kč - 45,8635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.8 mm
  • Tlaková třída
    6000
  • Barva
    červená
  • Materiál
    polyethylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chrániče vysokotlakých přírub SAE 1 1/2 in červená polyethylen

10239964

Cenové rozmezí
125,6368 Kč - 45,8635 Kč

Skladové zásoby
320 Skladem
Parametry
  • D
    38.1 mm
  • Tlaková třída
    6000
  • Barva
    červená
  • Materiál
    polyethylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chrániče vysokotlakých přírub SAE 3/4 in modrá polyethylen

10239872

Cenové rozmezí
61,133 Kč - 26,2993 Kč

Skladové zásoby
225 Skladem
Parametry
  • D
    19.1 mm
  • Tlaková třída
    3000
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chrániče vysokotlakých přírub SAE 3/4 in žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100493

Cenové rozmezí
9,0601 Kč - 7,8105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    19.1 mm
  • Tlaková třída
    6000
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Typ
    1
Chrániče vysokotlakých přírub SAE 1/2 in modrá polypropylen

10100424

Cenové rozmezí
8,5975 Kč - 6,9358 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.7 mm
  • Tlaková třída
    3000
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polypropylen
  • Typ
    1
Chrániče vysokotlakých přírub SAE 1 in žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100509

Cenové rozmezí
21,7383 Kč - 11,7387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.4 mm
  • Tlaková třída
    6000
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Typ
    2
Chrániče vysokotlakých přírub SAE 1 in žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100455

Cenové rozmezí
9,8275 Kč - 7,9604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.4 mm
  • Tlaková třída
    3000
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Typ
    1
Chrániče vysokotlakých přírub SAE 1 1/4 in žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100516

Cenové rozmezí
22,5861 Kč - 8,6072 Kč

Skladové zásoby
125 Skladem
Parametry
  • D
    31.8 mm
  • Tlaková třída
    6000
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Typ
    1