Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Chrániče přírub se zvýšeným čelem mají samolepicí zadní stranu a umožňují snadné odlepení a nalepení.Speciální lepidlo pevně přilne a za normálních podmínek nezanechává stopy.Vhodné pro příruby DIN a ANSI. Materiál: pryž Barva: černá Produktová řada: SR1361
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý průměr potrubí | T | OD | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
57,6885 Kč - 175,4319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DIN 65
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
166,3304 Kč - 327,8814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DIN 150
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
19,8012 Kč - 53,702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DIN 25
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
7,1953 Kč - 36,3121 Kč | 113 Skladem |
DIN 10
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
22,8551 Kč - 63,0482 Kč | 100 Skladem |
DIN 32
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
31,8214 Kč - 88,099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DIN 40
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
23,4826 Kč - 66,6488 Kč | 86 Skladem |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
95,2411 Kč - 217,5662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DIN 100
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
||
418,3223 Kč - 956,8316 Kč | 25 Skladem |
ANSI 10"
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.992 in
330.0 mm
|
||
6,3866 Kč - 29,8004 Kč | 8300 Skladem |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
1 146,8407 Kč - 2 879,6878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
35,9489 Kč - 105,7188 Kč | 9 Skladem |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
2 151,5171 Kč - 4 567,3581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ANSI 26"
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
97,2632 Kč - 255,8701 Kč | 20 Skladem |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
277,5939 Kč - 506,3776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DIN 200
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
9,1057 Kč - 38,4571 Kč | 350 Skladem |
DIN 15
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
72,3443 Kč - 196,8821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DIN 80
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
20,3311 Kč - 51,174 Kč | 19750 Skladem |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
148,9276 Kč - 387,6356 Kč | 9 Skladem |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
14,9624 Kč - 46,8839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DIN 20
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm