Menu Vyhledávání

Kryty přírub – chrániče přírub se zvýšeným čelem – samolepicí

Skladem

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Chrániče přírub se zvýšeným čelem mají samolepicí zadní stranu a umožňují snadné odlepení a nalepení.Speciální lepidlo pevně přilne a za normálních podmínek nezanechává stopy.Vhodné pro příruby DIN a ANSI. Materiál: pryž Barva: černá Produktová řada: SR1361

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 88
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Jmenovitý průměr potrubí T OD Koupit
1 385,9338 Kč - 2 942,5063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
692 mm
4 344,2541 Kč - 9 222,8152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
1170 mm
3 149,4022 Kč - 6 686,3303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
857.2 mm
1 231,4563 Kč - 2 614,6248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
615.0 mm
501,3759 Kč - 1 064,0825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
320 mm
4 948,4711 Kč - 10 505,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
1333 mm
2 913,5025 Kč - 7 136,7843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
910 mm
7,1953 Kč - 36,3121 Kč 113 Skladem
1.5 mm
40.0 mm
22,8551 Kč - 63,0482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
78.0 mm
72,3443 Kč - 196,8821 Kč 195 Skladem
1.5 mm
138.0 mm
95,2411 Kč - 217,5662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
158.0 mm
6,3866 Kč - 29,8004 Kč 4150 Skladem
ANSI 1/2"
1.5 mm
36.0 mm
35,9489 Kč - 105,7188 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ANSI 2"
1.5 mm
95.0 mm
277,5939 Kč - 506,3776 Kč 15 Skladem
1.5 mm
26.8 mm
23,4826 Kč - 66,6488 Kč 36 Skladem
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
20,3311 Kč - 51,174 Kč 13250 Skladem
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
97,2632 Kč - 255,8701 Kč 20 Skladem
ANSI 4"
1.5 mm
19,8012 Kč - 53,702 Kč 252 Skladem
1.5 mm
68.0 mm
57,6885 Kč - 175,4319 Kč 43 Skladem
1.5 mm
122.0 mm
166,3304 Kč - 327,8814 Kč 50 Skladem
1.5 mm
212.0 mm
  • z/ze 5
Samolepicí disk DIN 600 1.5 mm pryž černá

10256169

Cenové rozmezí
2 942,5063 Kč - 1 385,9338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby 1170 mm 1.5 mm pryž černá

10242834

Cenové rozmezí
9 222,8152 Kč - 4 344,2541 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk 30" 1.5 mm pryž černá

10256190

Cenové rozmezí
6 686,3303 Kč - 3 149,4022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk DIN 500 1.5 mm pryž černá

10256237

Cenové rozmezí
2 614,6248 Kč - 1 231,4563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby DIN 250 1.5 mm pryž černá

10266618

Cenové rozmezí
1 064,0825 Kč - 501,3759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby 1333 mm 1.5 mm pryž černá

10306673

Cenové rozmezí
10 505,9961 Kč - 4 948,4711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk DIN 800 1.5 mm pryž černá

10247181

Cenové rozmezí
7 136,7843 Kč - 2 913,5025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk DIN 10 1.5 mm pryž černá

10266489

Cenové rozmezí
36,3121 Kč - 7,1953 Kč

Skladové zásoby
113 Skladem
Parametry
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk DIN 32 1.5 mm pryž černá

10266526

Cenové rozmezí
63,0482 Kč - 22,8551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk DIN 80 1.5 mm pryž černá

10266564

Cenové rozmezí
196,8821 Kč - 72,3443 Kč

Skladové zásoby
195 Skladem
Parametry
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Samolepicí disk DIN 100 1.5 mm pryž černá

10266571

Cenové rozmezí
217,5662 Kč - 95,2411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    158.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Samolepicí disk ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm pryž černá

10266632

Cenové rozmezí
29,8004 Kč - 6,3866 Kč

Skladové zásoby
4150 Skladem
Parametry
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    ANSI 1/2"
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
Samolepicí disk ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm pryž černá

10266670

Cenové rozmezí
105,7188 Kč - 35,9489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    ANSI 2"
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
Samolepicí disk DIN 200 1.5 mm pryž černá

10266601

Cenové rozmezí
506,3776 Kč - 277,5939 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Samolepicí disk ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm pryž černá

10266663

Cenové rozmezí
66,6488 Kč - 23,4826 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    ANSI 1-1/2"
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
Samolepicí disk ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm pryž černá

10266656

Cenové rozmezí
51,174 Kč - 20,3311 Kč

Skladové zásoby
13250 Skladem
Parametry
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    ANSI 1"
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
Samolepicí disk ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm pryž černá

10266694

Cenové rozmezí
255,8701 Kč - 97,2632 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • T
    1.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    ANSI 4"
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Samolepicí disk DIN 25 1.5 mm pryž černá

10266519

Cenové rozmezí
53,702 Kč - 19,8012 Kč

Skladové zásoby
252 Skladem
Parametry
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Samolepicí disk DIN 65 1.5 mm pryž černá

10266557

Cenové rozmezí
175,4319 Kč - 57,6885 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk DIN 150 1.5 mm pryž černá

10266595

Cenové rozmezí
327,8814 Kč - 166,3304 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    3926909790