Menu Vyhledávání

Kryty přírub – chrániče přírub se zvýšeným čelem – samolepicí

Skladem

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Chrániče přírub se zvýšeným čelem mají samolepicí zadní stranu a umožňují snadné odlepení a nalepení.Speciální lepidlo pevně přilne a za normálních podmínek nezanechává stopy.Vhodné pro příruby DIN a ANSI. Materiál: pryž Barva: černá Produktová řada: SR1361

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 88
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Jmenovitý průměr potrubí T OD Koupit
14,9624 Kč - 46,8839 Kč 285 Skladem
1.5 mm
58.0 mm
277,5939 Kč - 506,3776 Kč 15 Skladem
1.5 mm
26.8 mm
23,4826 Kč - 66,6488 Kč 36 Skladem
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
500,079 Kč - 1 411,882 Kč 21 Skladem
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
97,2632 Kč - 255,8701 Kč 20 Skladem
ANSI 4"
1.5 mm
57,6885 Kč - 175,4319 Kč 43 Skladem
1.5 mm
122.0 mm
166,3304 Kč - 327,8814 Kč 50 Skladem
1.5 mm
212.0 mm
20,3311 Kč - 51,174 Kč 13250 Skladem
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
40,6204 Kč - 108,0169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
102.0 mm
148,9276 Kč - 387,6356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
1 168,3572 Kč - 2 480,5611 Kč 6 Skladem
1.5 mm
584.0 mm
33,1322 Kč - 70,7856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
72.0 mm
237,1129 Kč - 503,3133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
247.0 mm
4 034,0858 Kč - 8 564,754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
1085.0 mm
7,1953 Kč - 36,3121 Kč 113 Skladem
1.5 mm
40.0 mm
22,8551 Kč - 63,0482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
78.0 mm
72,3443 Kč - 196,8821 Kč 195 Skladem
1.5 mm
138.0 mm
3 149,4022 Kč - 6 686,3303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
857.2 mm
4 344,2541 Kč - 9 222,8152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
1170 mm
1 385,9338 Kč - 2 942,5063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
692 mm
  • z/ze 5
Samolepicí disk DIN 20 1.5 mm pryž černá

10266502

Cenové rozmezí
46,8839 Kč - 14,9624 Kč

Skladové zásoby
285 Skladem
Parametry
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Samolepicí disk DIN 200 1.5 mm pryž černá

10266601

Cenové rozmezí
506,3776 Kč - 277,5939 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Samolepicí disk ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm pryž černá

10266663

Cenové rozmezí
66,6488 Kč - 23,4826 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    ANSI 1-1/2"
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
Chránič příruby ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm pryž černá

10266748

Cenové rozmezí
1 411,882 Kč - 500,079 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    ANSI 12"
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
Samolepicí disk ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm pryž černá

10266694

Cenové rozmezí
255,8701 Kč - 97,2632 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • T
    1.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    ANSI 4"
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Samolepicí disk DIN 65 1.5 mm pryž černá

10266557

Cenové rozmezí
175,4319 Kč - 57,6885 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk DIN 150 1.5 mm pryž černá

10266595

Cenové rozmezí
327,8814 Kč - 166,3304 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Samolepicí disk ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm pryž černá

10266656

Cenové rozmezí
51,174 Kč - 20,3311 Kč

Skladové zásoby
13250 Skladem
Parametry
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    ANSI 1"
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
Samolepicí disk DIN 50 1.5 mm pryž černá

10266540

Cenové rozmezí
108,0169 Kč - 40,6204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Samolepicí disk ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm pryž černá

10266700

Cenové rozmezí
387,6356 Kč - 148,9276 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    ANSI 5"
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
Chránič příruby 584.0 mm 1.5 mm pryž černá

10308547

Cenové rozmezí
2 480,5611 Kč - 1 168,3572 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby 72.0 mm 1.5 mm pryž černá

10308622

Cenové rozmezí
70,7856 Kč - 33,1322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby 247.0 mm 1.5 mm pryž černá

10308660

Cenové rozmezí
503,3133 Kč - 237,1129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Chránič příruby 1085.0 mm 1.5 mm pryž černá

10308677

Cenové rozmezí
8 564,754 Kč - 4 034,0858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk DIN 10 1.5 mm pryž černá

10266489

Cenové rozmezí
36,3121 Kč - 7,1953 Kč

Skladové zásoby
113 Skladem
Parametry
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk DIN 32 1.5 mm pryž černá

10266526

Cenové rozmezí
63,0482 Kč - 22,8551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk DIN 80 1.5 mm pryž černá

10266564

Cenové rozmezí
196,8821 Kč - 72,3443 Kč

Skladové zásoby
195 Skladem
Parametry
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Samolepicí disk 30" 1.5 mm pryž černá

10256190

Cenové rozmezí
6 686,3303 Kč - 3 149,4022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby 1170 mm 1.5 mm pryž černá

10242834

Cenové rozmezí
9 222,8152 Kč - 4 344,2541 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk DIN 600 1.5 mm pryž černá

10256169

Cenové rozmezí
2 942,5063 Kč - 1 385,9338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000