Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).
Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada: SR1172
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | b1 | Jmenovitý průměr potrubí | Tlaková třída | OD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199,2675 Kč - 491,8221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.299 in
33.0 mm
|
|
40
|
20.276 in
515.0 mm
|
||
| 169,1751 Kč - 418,2786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
|
25
|
19.094 in
485.0 mm
|
||
| 185,281 Kč - 458,1147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.299 in
33.0 mm
|
|
40
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 307,8675 Kč - 761,4817 Kč | 10 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
|
16
|
28.15 in
715.0 mm
|
||
| 59,0551 Kč - 146,3209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
|
25
|
9.252 in
235.0 mm
|
||
| 279,5183 Kč - 279,5183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
|
10
|
26.378 in
670.0 mm
|
||
| 161,3662 Kč - 399,8928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
18.11 in
460.0 mm
|
||
| 130,6324 Kč - 323,285 Kč | 10 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
15.945 in
405.0 mm
|
||
| 153,8082 Kč - 380,7408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
17.52 in
445.0 mm
|
||
| 42,3077 Kč - 104,9527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 369,5442 Kč - 914,6973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
|
10
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
| 433,0059 Kč - 1 070,9772 Kč | 20 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
|
16
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 149,2204 Kč - 369,2496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
|
25
|
16.732 in
425.0 mm
|
||
| 97,0679 Kč - 240,5485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 217,3256 Kč - 217,3256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
|
16
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
| 87,4044 Kč - 216,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 71,5076 Kč - 176,1979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 203,4508 Kč - 503,3133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 252,173 Kč - 622,8215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
|
25
|
24.409 in
620.0 mm
|
||
| 45,5567 Kč - 112,6135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
7.874 in
200.0 mm