Menu Vyhledávání

Kryty přírub – chrániče přírub s otvory pro šrouby

Skladem

Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.

Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.

Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).

  • Ochranné kotouče příruby se snadno nasazují. Připevňují se jednoduše pomocí stahovacích pásků a tam, kde je to potřeba, dalšími upevňovacími prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
  • Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby.
  • Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada: SR1172

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 148
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost b1 Jmenovitý průměr potrubí Tlaková třída OD Koupit
124,3992 Kč - 307,1973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
10
395.0 mm
92,9821 Kč - 229,8234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
10
340.0 mm
79,2189 Kč - 196,8821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
16
285.0 mm
45,5567 Kč - 112,6135 Kč 1 Skladem
18.0 mm
16
200.0 mm
254,4844 Kč - 254,4844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
6
645.0 mm
289,0145 Kč - 289,0145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.3 mm
16"
600
685.8 mm
444,5658 Kč - 444,5658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
22"
600
870.0 mm
937,7285 Kč - 937,7285 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
30"
600
1130.3 mm
27,1779 Kč - 67,2616 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
900
120.7 mm
656,1184 Kč - 1 622,5535 Kč 6 Skladem
54.0 mm
28"
600
1073.2 mm
512,6152 Kč - 512,6152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
24"
600
939.8 mm
33,7179 Kč - 33,7179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
900
149.2 mm
62,3739 Kč - 62,3739 Kč 1650 Skladem
25.4 mm
900
215.9 mm
183,8448 Kč - 183,8448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
600
508.0 mm
102,2134 Kč - 253,5719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
600
355.6 mm
230,0988 Kč - 230,0988 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
14"
600
590.6 mm
391,9531 Kč - 391,9531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
20"
600
812.8 mm
787,0298 Kč - 787,0298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
34"
300
1206.5 mm
752,9214 Kč - 1 862,336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
32"
300
1149.4 mm
91,9224 Kč - 91,9224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
600
330.2 mm
  • z/ze 8
Chránič příruby 395.0 mm DIN 10 DN 250 černá Corrugated LDPE

10387993

Cenové rozmezí
307,1973 Kč - 124,3992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    395.0 mm
  • Tlaková třída
    10
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Corrugated LDPE
Chránič příruby 340.0 mm DIN 10 DN 200 černá Corrugated LDPE

10387986

Cenové rozmezí
229,8234 Kč - 92,9821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Tlaková třída
    10
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Corrugated LDPE
Chránič příruby 285.0 mm DIN 1016 DN150 černá Corrugated LDPE

10387979

Cenové rozmezí
196,8821 Kč - 79,2189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    285.0 mm
  • Tlaková třída
    10
  • Tlaková třída
    16
  • Barva
    černá
Chránič příruby 200.0 mm DIN 1016 DN80 černá Corrugated LDPE

10387948

Cenové rozmezí
112,6135 Kč - 45,5567 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Tlaková třída
    10
  • Tlaková třída
    16
  • Barva
    černá
Chránič příruby DN 500 6 Corrugated LDPE černá Corrugated LDPE

10637678

Cenové rozmezí
254,4844 Kč - 254,4844 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    645.0 mm
  • Tlaková třída
    6
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Corrugated LDPE
Chránič příruby 685.8 mm ASME, ANSI 600 16 černá polypropylen

10387429

Cenové rozmezí
289,0145 Kč - 289,0145 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    685.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    16"
  • Tlaková třída
    600
  • Barva
    černá
Chránič příruby 870.0 mm ASME, ANSI 600 22 černá polypropylen

10387450

Cenové rozmezí
444,5658 Kč - 444,5658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    22"
  • Tlaková třída
    600
  • Barva
    černá
Chránič příruby 1130.3 mm ASME, ANSI 600 30 černá polypropylen

10387498

Cenové rozmezí
937,7285 Kč - 937,7285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1130.3 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    30"
  • Tlaková třída
    600
  • Barva
    černá
Chránič příruby 120.7 mm ASME, ANSI 900 1/2 černá pryž

10387511

Cenové rozmezí
67,2616 Kč - 27,1779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    120.7 mm
  • Tlaková třída
    900
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
Chránič příruby 1073.2 mm ASME, ANSI 600 28 černá polypropylen

10387481

Cenové rozmezí
1 622,5535 Kč - 656,1184 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1073.2 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    28"
  • Tlaková třída
    600
  • Barva
    černá
Chránič příruby 939.8 mm ASME, ANSI 600 24 černá polypropylen

10387467

Cenové rozmezí
512,6152 Kč - 512,6152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    939.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    24"
  • Tlaková třída
    600
  • Barva
    černá
Chránič příruby 149.2 mm ASME, ANSI 900 1 černá pryž

10387535

Cenové rozmezí
33,7179 Kč - 33,7179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    149.2 mm
  • Tlaková třída
    900
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
Chránič příruby 215.9 mm ASME, ANSI 900 2 černá pryž

10387559

Cenové rozmezí
62,3739 Kč - 62,3739 Kč

Skladové zásoby
1650 Skladem
Parametry
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Tlaková třída
    900
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
Chránič příruby 508.0 mm ASME, ANSI 600 10 černá pryž

10387399

Cenové rozmezí
183,8448 Kč - 183,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    508.0 mm
  • Tlaková třída
    600
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
Chránič příruby 355.6 mm ASME, ANSI 600 6 černá pryž

10387375

Cenové rozmezí
253,5719 Kč - 102,2134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    355.6 mm
  • Tlaková třída
    600
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
Chránič příruby 590.6 mm ASME, ANSI 600 14 černá polypropylen

10387412

Cenové rozmezí
230,0988 Kč - 230,0988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    590.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    14"
  • Tlaková třída
    600
  • Barva
    černá
Chránič příruby 812.8 mm ASME, ANSI 600 20 černá polypropylen

10387443

Cenové rozmezí
391,9531 Kč - 391,9531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    20"
  • Tlaková třída
    600
  • Barva
    černá
Chránič příruby ANSI 34 300 polypropylen černá polypropylen

10645543

Cenové rozmezí
787,0298 Kč - 787,0298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1206.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    34"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby 1149.4 mm ASME, ANSI 300 32 černá polypropylen

10387337

Cenové rozmezí
1 862,336 Kč - 752,9214 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1149.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    32"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby 330.2 mm ASME, ANSI 600 5 černá pryž

10387368

Cenové rozmezí
91,9224 Kč - 91,9224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Tlaková třída
    600
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž