Kryty potrubí jsou kvalitní ochranné krytky, které jsou ideální pro trubky a potrubí. Tyto zatlačovací krytky jsou navrženy tak, aby zabránily průniku nečistot a vlhkosti, kontaminaci a korozi během skladování, přepravy a výrobních procesů. Snadno se nasazují a dají se sundat, ať už automatizovaným zařízením nebo ručně.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTXTPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý průměr potrubí | H | d | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,8293 Kč - 20,9214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 3,2667 Kč - 5,0816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 6,4655 Kč - 10,0574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 6,1252 Kč - 6,8057 Kč | 8700 Skladem |
|
|
|
||
| 6,5789 Kč - 10,2338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 6,5789 Kč - 7,3099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 12,7041 Kč - 19,7619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 12,7041 Kč - 19,7619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3"
|
|
|
||
| 18,8293 Kč - 29,29 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 0,9074 Kč - 1,4115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 0,794 Kč - 1,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 0,6805 Kč - 1,0586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 40,8347 Kč - 45,3719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 40,8347 Kč - 45,3719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 58,9834 Kč - 65,5371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 58,9834 Kč - 65,5371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 181,4876 Kč - 201,6528 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 397,0041 Kč - 617,562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24"
|
2.512 in
63.8 mm
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 32,8946 Kč - 51,1694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 18,8293 Kč - 29,29 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.425 in
36.2 mm
|
5 in
127.0 mm