Kryty potrubí jsou kvalitní ochranné krytky, které jsou ideální pro trubky a potrubí. Tyto zatlačovací krytky jsou navrženy tak, aby zabránily průniku nečistot a vlhkosti, kontaminaci a korozi během skladování, přepravy a výrobních procesů. Snadno se nasazují a dají se sundat, ať už automatizovaným zařízením nebo ručně.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTXTPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý průměr potrubí | H | d | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7009 Kč - 1,0904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 0,8178 Kč - 1,2721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 1,2851 Kč - 1,9991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 1,4019 Kč - 2,1808 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2851 Kč - 1,9991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 1,5188 Kč - 2,3626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8"
|
|
|
||
| 1,8693 Kč - 2,9078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 1,9861 Kč - 3,0895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 1,9861 Kč - 3,0895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 2,2198 Kč - 3,453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,7853 Kč - 5,8883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 6,6594 Kč - 10,3591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 9,8373 Kč - 15,3024 Kč | 10400 Skladem |
|
|
|
||
| 6,1921 Kč - 9,6322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 6,7762 Kč - 7,5292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 13,0852 Kč - 20,3548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 13,0852 Kč - 14,5391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 19,3942 Kč - 30,1687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 19,3942 Kč - 30,1687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 1/2"
|
|
|
||
| 19,3942 Kč - 30,1687 Kč | 135 Skladem |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm