Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí - z PCR

Skladem

Kryty potrubí jsou kvalitní ochranné krytky, které jsou ideální pro trubky a potrubí. Tyto zatlačovací krytky jsou navrženy tak, aby zabránily průniku nečistot a vlhkosti, kontaminaci a korozi během skladování, přepravy a výrobních procesů. Snadno se nasazují a dají se sundat, ať už automatizovaným zařízením nebo ručně.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTXTPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 117
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Jmenovitý průměr potrubí H d Koupit
101,1793 Kč - 112,4214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,1551 Kč - 3,3524 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.6 mm
35.0 mm
12,7041 Kč - 19,7619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3"
30.0 mm
90.0 mm
6,4655 Kč - 10,0574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9,5507 Kč - 14,8567 Kč 10400 Skladem
6,0117 Kč - 9,3516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2"
27.8 mm
60.3 mm
6,5789 Kč - 7,3099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.4 mm
70.0 mm
12,7041 Kč - 19,7619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.5 mm
82.0 mm
12,7041 Kč - 14,1157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
95.0 mm
18,8293 Kč - 29,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18,8293 Kč - 29,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3 1/2"
18,8293 Kč - 29,29 Kč 135 Skladem
38.6 mm
108.0 mm
18,8293 Kč - 29,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
125.0 mm
40,8347 Kč - 63,5206 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6"
39.6 mm
168.3 mm
40,8347 Kč - 63,5206 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5"
40.0 mm
141.3 mm
147,4586 Kč - 163,8429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14"
56.8 mm
355.6 mm
204,1736 Kč - 317,6033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18"
64.5 mm
457.2 mm
18,8293 Kč - 29,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4"
40.3 mm
114.3 mm
18,8293 Kč - 20,9214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24,9545 Kč - 27,7272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
  • z/ze 6
Krytky na potrubí 280.0 mm LDPE - PCR zelená

20749101

Cenové rozmezí
112,4214 Kč - 101,1793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí 35.0 mm LDPE - PCR zelená

20748388

Cenové rozmezí
3,3524 Kč - 2,1551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    35.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky na potrubí 90.0 mm LDPE - PCR zelená

20748685

Cenové rozmezí
19,7619 Kč - 12,7041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    90.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí 52.8 mm LDPE - PCR zelená

20748500

Cenové rozmezí
10,0574 Kč - 6,4655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí 55.0 mm LDPE - PCR zelená

20748524

Cenové rozmezí
14,8567 Kč - 9,5507 Kč

Skladové zásoby
10400 Skladem
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí 60.3 mm LDPE - PCR zelená

20748548

Cenové rozmezí
9,3516 Kč - 6,0117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    60.3 mm
  • H
    27.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí 70.0 mm LDPE - PCR zelená

20748586

Cenové rozmezí
7,3099 Kč - 6,5789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky na potrubí 82.0 mm LDPE - PCR zelená

20748647

Cenové rozmezí
19,7619 Kč - 12,7041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky na potrubí 95.0 mm LDPE - PCR zelená

20748708

Cenové rozmezí
14,1157 Kč - 12,7041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    95.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky na potrubí 98.0 mm LDPE - PCR zelená

20748715

Cenové rozmezí
29,29 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí 101.6 mm LDPE - PCR zelená

20748739

Cenové rozmezí
29,29 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3 1/2"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí 108.0 mm LDPE - PCR zelená

20748760

Cenové rozmezí
29,29 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
135 Skladem
Parametry
  • d
    108.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky na potrubí 125.0 mm LDPE - PCR zelená

20748821

Cenové rozmezí
29,29 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    125.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky na potrubí 168.3 mm LDPE - PCR zelená

20748951

Cenové rozmezí
63,5206 Kč - 40,8347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    168.3 mm
  • H
    39.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    6"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí 141.3 mm LDPE - PCR zelená

20748883

Cenové rozmezí
63,5206 Kč - 40,8347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    5"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí 355.6 mm LDPE - PCR zelená

20749132

Cenové rozmezí
163,8429 Kč - 147,4586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    14"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí 457.2 mm LDPE - PCR zelená

20749163

Cenové rozmezí
317,6033 Kč - 204,1736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    457.2 mm
  • H
    64.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    18"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí 114.3 mm LDPE - PCR zelená

20748784

Cenové rozmezí
29,29 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.3 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    4"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí 121.0 mm LDPE - PCR zelená

20748814

Cenové rozmezí
20,9214 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí 152.4 mm LDPE - PCR zelená

20748913

Cenové rozmezí
27,7272 Kč - 24,9545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000