Řada ochranných víček navržených pro standardní velikosti trubek dostupných za nízkou cenu, ale s vysoce kvalitní povrchovou úpravou. Naše víčka na trubky standardní velikosti jsou k dispozici v různých materiálových variantách: LDPE a pružný PE a pokrývají širokou škálu rozměrů.
Tato lisovaná víčka jsou navržena tak, aby se nasadila na vnější průměr trubek a rour, aby se zabránilo vniknutí cizorodých látek během jejich skladování a přepravy. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž i demontáž, a to buďto ručně nebo pomocí automatizovaného zařízení.
Tato řada obsahuje víčka s vnitřními žebry, která zajišťují těsné uchycení a pomáhají uvolnit tlak nahromaděného vzduchu. Tento sortiment navíc zahrnuje i víčka s malým větracím otvorem. Tento větrací otvor umožňuje správné nasazení uzávěru, což také pomáhá eliminovat tlak vzduchu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660,1903 Kč - 660,1903 Kč | 9 Skladem |
24 in
609.6 mm
|
|||||||||
10370858 | 66,1153 Kč - 66,1153 Kč | 104 Skladem |
6.26 in
159 mm
|
||||||||
24,0683 Kč - 54,9278 Kč | 6 Skladem |
3.228 in
82.0 mm
|
|||||||||
57,6999 Kč - 131,9811 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.921 in
125.0 mm
|
|||||||||
33,079 Kč - 75,5181 Kč | 77 Skladem |
3.74 in
95.0 mm
|
|||||||||
7,7189 Kč - 17,6495 Kč | 222 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||||
7,5909 Kč - 17,3371 Kč | 2 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
78,4552 Kč - 219,9611 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.626 in
193.7 mm
|
|||||||||
4,4778 Kč - 8,5124 Kč | 900 Skladem |
0.539 in
13.7 mm
|
|||||||||
34,8753 Kč - 64,1973 Kč | 434 Skladem |
3.701 in
94.0 mm
|
|||||||||
28,5165 Kč - 108,7831 Kč | 2 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
|||||||||
7,6694 Kč - 12,2572 Kč | 1440 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||||
28,9907 Kč - 54,8512 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.067 in
77.9 mm
|
|||||||||
24,1798 Kč - 24,1798 Kč | 35 Skladem |
3.949 in
100.3 mm
|
|||||||||
9,5659 Kč - 9,5659 Kč | 4146 Skladem |
2.126 in
54.0 mm
|
|||||||||
19,3131 Kč - 19,3131 Kč | 9 Skladem |
3.126 in
79.4 mm
|
|||||||||
5 112,5425 Kč - 6 159,6799 Kč | 7 Skladem |
42 in
1066.8 mm
|
|||||||||
4,6575 Kč - 13,2531 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.902 in
48.3 mm
|
|||||||||
18,1836 Kč - 18,1836 Kč | 27 Skladem |
5.5 in
139.7 mm
|
|||||||||
10093542 | 157,0295 Kč - 370,7818 Kč | 1 Skladem |
12.752 in
323.9 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku