Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.
Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | s větracím otvorem | Barva | Materiál | H | Kompatibilní nominální rozměry trubky | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9881 Kč - 11,1847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
oranžová
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 3,8347 Kč - 10,5718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 3,9881 Kč - 11,1847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
zelená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 21,1259 Kč - 50,178 Kč | 3958 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 13,8329 Kč - 32,3284 Kč | 2750 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.638 in
92.4 mm
|
|
||
| 4,2077 Kč - 7,9656 Kč | 524 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 8,06 Kč - 18,4304 Kč | 268 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 15,2413 Kč - 34,7799 Kč | 20 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
2
|
||
| 93,8293 Kč - 352,2099 Kč | 20 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2
|
||
| 52,5539 Kč - 116,3621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2
|
||
| 53,9755 Kč - 122,6097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
2
|
||
| 7,5909 Kč - 17,3371 Kč | 402 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 10371909 | 13,6796 Kč - 31,2559 Kč | 4000 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
2
|
|
| 4,4761 Kč - 8,5034 Kč | 1980 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 3 620,2118 Kč - 4 367,5136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 950, ANSI 38
|
38 in
965.2 mm
|
|
||
| 8,6038 Kč - 8,6038 Kč | 1800 Skladem |
N
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|
||
| 18,0163 Kč - 50,0248 Kč | 644 Skladem |
A
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
| 9,5659 Kč - 9,5659 Kč | 4573 Skladem |
N
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 22,1718 Kč - 22,1718 Kč | 150 Skladem |
N
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 9,1057 Kč - 21,0671 Kč | 705 Skladem |
A
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi