Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.
Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, červená, černá, přírodní, šedá, žlutá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | s větracím otvorem | Barva | Materiál | H | Kompatibilní nominální rozměry trubky | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361,6097 Kč - 361,6097 Kč | 202 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.48 in
63.0 mm
|
DN 450, ANSI 18
|
18 in
457.2 mm
|
|
||
| 10 684,3067 Kč - 12 774,6769 Kč | 12 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
8.661 in
220.0 mm
|
DN 1500, ANSI 60
|
60 in
1524.0 mm
|
|
||
| 3 306,6966 Kč - 3 987,6504 Kč | 4 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
6.693 in
170.0 mm
|
DN 850, ANSI 34
|
34 in
863.6 mm
|
|
||
| 300,9371 Kč - 300,9371 Kč | 455 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
|
||
| 37,2179 Kč - 73,0072 Kč | 227 Skladem |
Ne
|
šedá
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
1
|
||
| 59,3479 Kč - 59,3479 Kč | 47 Skladem |
Ne
|
šedá
|
PVC
|
1.339 in
34.0 mm
|
ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
1
|
||
| 433,2847 Kč - 433,2847 Kč | 99 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.559 in
65.0 mm
|
DN 500, ANSI 20
|
20 in
508.0 mm
|
|
||
| 50,2561 Kč - 112,6135 Kč | 50 Skladem |
Ne
|
šedá
|
PVC
|
1.654 in
42.0 mm
|
ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
1
|
||
| 23,3842 Kč - 54,5886 Kč | 150 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
2
|
||
| 9 309,9189 Kč - 11 131,3965 Kč | 36 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
8.465 in
215.0 mm
|
DN 1400, ANSI 56
|
56 in
1422.4 mm
|
|
||
| 276,3528 Kč - 276,3528 Kč | 147 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 350, ANSI 14
|
14 in
355.6 mm
|
|
||
| 493,9156 Kč - 493,9156 Kč | 11 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 42,8236 Kč - 83,5025 Kč | 2270 Skladem |
Ne
|
šedá
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
1
|
||
| 15,2413 Kč - 34,7799 Kč | 20 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
2
|
||
| 20,833 Kč - 47,4968 Kč | 250 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
2
|
||
| 79,2189 Kč - 79,2189 Kč | 65 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
2
|
||
| 70,7406 Kč - 70,7406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
šedá
|
PVC
|
1.732 in
44.0 mm
|
ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
1
|
||
| 14,2233 Kč - 33,2478 Kč | 270 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
||
| 18,2812 Kč - 41,6746 Kč | 1580 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.323 in
59.0 mm
|
2
|
||
| 16,0917 Kč - 36,7048 Kč | 36 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
2