Řada ochranných víček navržených pro standardní velikosti trubek dostupných za nízkou cenu, ale s vysoce kvalitní povrchovou úpravou. Naše víčka na trubky standardní velikosti jsou k dispozici v různých materiálových variantách: LDPE a pružný PE a pokrývají širokou škálu rozměrů.
Tato lisovaná víčka jsou navržena tak, aby se nasadila na vnější průměr trubek a rour, aby se zabránilo vniknutí cizorodých látek během jejich skladování a přepravy. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž i demontáž, a to buďto ručně nebo pomocí automatizovaného zařízení.
Tato řada obsahuje víčka s vnitřními žebry, která zajišťují těsné uchycení a pomáhají uvolnit tlak nahromaděného vzduchu. Tento sortiment navíc zahrnuje i víčka s malým větracím otvorem. Tento větrací otvor umožňuje správné nasazení uzávěru, což také pomáhá eliminovat tlak vzduchu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 917,5383 Kč - 13 370,3624 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
42 in
1066.8 mm
|
|||||||||
4,6295 Kč - 8,3502 Kč | 2026 Skladem |
1.059 in
26.9 mm
|
|||||||||
28,2884 Kč - 64,5067 Kč | 330 Skladem |
3.346 in
85.0 mm
|
|||||||||
24,9194 Kč - 56,8533 Kč | 90 Skladem |
3.268 in
83.0 mm
|
|||||||||
52,5539 Kč - 116,3621 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||||
107,0127 Kč - 244,4384 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.268 in
210.0 mm
|
|||||||||
21,664 Kč - 51,6209 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.953 in
75.0 mm
|
|||||||||
4,2077 Kč - 7,9656 Kč | 524 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
8,06 Kč - 18,4304 Kč | 68 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
5,7402 Kč - 13,0873 Kč | 3000 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
4,5062 Kč - 8,5124 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
13,582 Kč - 37,2314 Kč | 730 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
|||||||||
19,1597 Kč - 62,895 Kč | 37 Skladem |
3.76 in
95.5 mm
|
|||||||||
27,7775 Kč - 58,9114 Kč | 120 Skladem |
3.622 in
92.0 mm
|
|||||||||
13,8329 Kč - 32,3284 Kč | 11 Skladem |
3.638 in
92.4 mm
|
|||||||||
1,8127 Kč - 3,3784 Kč | 4666 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
19,4805 Kč - 19,4805 Kč | 260 Skladem |
3.031 in
77.0 mm
|
|||||||||
13,6378 Kč - 13,6378 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.799 in
96.5 mm
|
|||||||||
6 085,0069 Kč - 7 275,5359 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
44.008 in
1117.8 mm
|
|||||||||
8,6038 Kč - 8,6038 Kč | 84 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku