Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Chrání konce trubek se závitem.Ideální pro konfigurace trubek a trubkových konstrukcí.Vynikající pevnost a odolnost proti průrazu. Materiál: polyethylen Barva: žlutá, bílá Produktová řada: SR1388
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | h | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 455,3718 Kč - 5 455,3718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.37 in
1000.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 7 264,9939 Kč - 7 264,9939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48.465 in
1231.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 1 068,2633 Kč - 1 090,3514 Kč | 46 Skladem |
18.228 in
463.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 135,3401 Kč - 137,7497 Kč | 89 Skladem |
4.567 in
116.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 9 692,6826 Kč - 9 692,6826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.756 in
1340.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 337,7479 Kč - 344,9767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.748 in
273.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 298,7924 Kč - 304,8164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.134 in
232.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 432,9277 Kč - 441,763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.48 in
317.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 3 753,7809 Kč - 3 753,7809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.315 in
770.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 5 344,1279 Kč - 5 344,1279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
38.386 in
975.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 12 929,1992 Kč - 12 929,1992 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.575 in
1437.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 265,4593 Kč - 270,6802 Kč | 32 Skladem |
8.346 in
212.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 4 677,0657 Kč - 4 677,0657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 6 122,434 Kč - 6 122,434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.449 in
1129.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 5 556,5757 Kč - 5 556,5757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.441 in
1078.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 794,7718 Kč - 810,8359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.142 in
410 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 10 023,6032 Kč - 10 023,6032 Kč | 31 Skladem |
54 in
1371.6 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 524,8947 Kč - 524,8947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.189 in
335.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 114,8584 Kč - 117,2679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.819 in
97.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 140,9625 Kč - 143,7737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
polyethylen