Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Chrání konce trubek se závitem.Ideální pro konfigurace trubek a trubkových konstrukcí.Vynikající pevnost a odolnost proti průrazu. Materiál: polyethylen Barva: žlutá, bílá Produktová řada: SR1388
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | h | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126,1033 Kč - 128,5128 Kč | 89 Skladem |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 3 303,1826 Kč - 3 370,6519 Kč | 8 Skladem |
28.74 in
730.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 398,3899 Kč - 406,4219 Kč | 64 Skladem |
12.008 in
305.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 6 122,434 Kč - 6 122,434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.449 in
1129.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 114,8584 Kč - 117,2679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.819 in
97.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 140,9625 Kč - 143,7737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 504,0114 Kč - 514,0515 Kč | 3 Skladem |
13.15 in
334.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 374,6953 Kč - 382,3257 Kč | 55 Skladem |
11.811 in
300.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 1 501,1911 Kč - 1 531,7128 Kč | 10 Skladem |
20.945 in
532.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 4 677,0657 Kč - 4 677,0657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 432,9277 Kč - 441,763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.48 in
317.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 5 677,4582 Kč - 5 677,4582 Kč | 14 Skladem |
40.394 in
1026.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 4 148,1548 Kč - 4 232,8931 Kč | 1 Skladem |
32.283 in
820 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 1 068,2633 Kč - 1 090,3514 Kč | 46 Skladem |
18.228 in
463.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 578,3079 Kč - 589,9544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14 in
355.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 9 692,6826 Kč - 9 692,6826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.756 in
1340.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 47,5926 Kč - 47,5926 Kč | 491 Skladem |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 1 334,5259 Kč - 1 361,8349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20 in
508.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 241,3632 Kč - 246,584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 69,0756 Kč - 70,6821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.484 in
37.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
polyethylen pPružný