Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení

Skladem

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

Chrání konce trubek před prachem, špínou a dalšími nečistotami.Používají se v instalatérství, topení, ventilaci a ve strojírenství.Odolnost vůči teplotám od 66 C do -40 C. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen Barva: žlutá, černá Produktová řada: SR1389

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 30
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál h d1 Koupit
32,2159 Kč - 413,4677 Kč 300 Skladem
černá
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
5,343 Kč - 12,3093 Kč 15900 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
14,6358 Kč - 32,8249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
19,5765 Kč - 43,9506 Kč 8100 Skladem
černá
LDPE - PIR
27.0 mm
48.3 mm
13,7021 Kč - 32,1147 Kč 758 Skladem
černá
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
22,2624 Kč - 51,3678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
LDPE - PIR
30.4 mm
63.5 mm
11,7631 Kč - 28,0116 Kč 77 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
22.8 mm
34.1 mm
16,3737 Kč - 58,5482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
16,6896 Kč - 54,6818 Kč 2750 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
5,2281 Kč - 13,9663 Kč 2381 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
10,8439 Kč - 25,9601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
LDPE - PIR
24.8 mm
33.4 mm
4,8403 Kč - 11,2046 Kč 2484 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
17.7 mm
22.2 mm
4,5243 Kč - 8,4429 Kč 160 Skladem
černá
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
14,0612 Kč - 32,4303 Kč 700 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
900 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
12,6393 Kč - 30,0632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
14,0325 Kč - 33,3772 Kč 1000 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
26.6 mm
44.5 mm
41,5949 Kč - 93,8982 Kč 300 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
31.0 mm
82.5 mm
12,4669 Kč - 29,5897 Kč 550 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
28.4 mm
38.0 mm
33,1207 Kč - 78,6693 Kč 452 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
  • z/ze 2
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) LDPE - PIR černá

10106914

Cenové rozmezí
413,4677 Kč - 32,2159 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR žlutá

10083406

Cenové rozmezí
12,3093 Kč - 5,343 Kč

Skladové zásoby
15900 Skladem
Parametry
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 42.9 mm 25.4 mm černá

10105269

Cenové rozmezí
32,8249 Kč - 14,6358 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 48.3 mm 27.0 mm černá

10104439

Cenové rozmezí
43,9506 Kč - 19,5765 Kč

Skladové zásoby
8100 Skladem
Parametry
  • d1
    48.3 mm
  • h
    27.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 41.3 mm 26.6 mm černá

10104392

Cenové rozmezí
32,1147 Kč - 13,7021 Kč

Skladové zásoby
758 Skladem
Parametry
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 63.5 mm 30.4 mm žlutá

10071656

Cenové rozmezí
51,3678 Kč - 22,2624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    63.5 mm
  • h
    30.4 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 34.1 mm 22.8 mm žlutá

10083420

Cenové rozmezí
28,0116 Kč - 11,7631 Kč

Skladové zásoby
77 Skladem
Parametry
  • d1
    34.1 mm
  • h
    22.8 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 60.3 mm 26.6 mm černá

10104408

Cenové rozmezí
58,5482 Kč - 16,3737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 60.3 mm 26.6 mm žlutá

10069141

Cenové rozmezí
54,6818 Kč - 16,6896 Kč

Skladové zásoby
2750 Skladem
Parametry
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 27.0 mm 25.4 mm žlutá

10083413

Cenové rozmezí
13,9663 Kč - 5,2281 Kč

Skladové zásoby
2381 Skladem
Parametry
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 33.4 mm 24.8 mm žlutá

10071724

Cenové rozmezí
25,9601 Kč - 10,8439 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    33.4 mm
  • h
    24.8 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 22.2 mm 17.7 mm žlutá

10083390

Cenové rozmezí
11,2046 Kč - 4,8403 Kč

Skladové zásoby
2484 Skladem
Parametry
  • d1
    22.2 mm
  • h
    17.7 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 27.0 mm 25.4 mm černá

10104187

Cenové rozmezí
8,4429 Kč - 4,5243 Kč

Skladové zásoby
160 Skladem
Parametry
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 42.9 mm 25.4 mm žlutá

10083437

Cenové rozmezí
32,4303 Kč - 14,0612 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 50.8 mm 24.3 mm žlutá

10068922


Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 41.3 mm 26.6 mm žlutá

10076927

Cenové rozmezí
30,0632 Kč - 12,6393 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 44.5 mm 26.6 mm žlutá

10081792

Cenové rozmezí
33,3772 Kč - 14,0325 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d1
    44.5 mm
  • h
    26.6 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 82.5 mm 31.0 mm žlutá

10082362

Cenové rozmezí
93,8982 Kč - 41,5949 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d1
    82.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 38.0 mm 28.4 mm žlutá

10072967

Cenové rozmezí
29,5897 Kč - 12,4669 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 70.0 mm 30.0 mm žlutá

10082263

Cenové rozmezí
78,6693 Kč - 33,1207 Kč

Skladové zásoby
452 Skladem
Parametry
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790