Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR žlutá

Tyto žluté krytky potrubí jsou vyrobeny z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a mají vyztuženou konstrukci určenou pro vysokou zátěž. Používají se k ochraně potrubí menších průměrů před korozí, nečistotami a vlhkostí během přepravy a skladování. Odolávají teplotě až +66 °C
Nové objednací číslo:

10083406

Staré objednací číslo:

12084

15900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 - 1499 11,9508 Kč
1500 + 5,1874 Kč
Standardní balení: 1500

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

1 792,62 Kč

150 x 11,9508 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 25.4 mm
h 22.0 mm
Barva žlutá
Materiál LDPE - PIR
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás